Menu Search

ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 57.0 mm | 2.244 in ; ความกว้างโดยรวม: 65.0 mm | 2.559 in; เหล็กกล้าชุบสังกะสี

รหัสรายการ:

498013

38200 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 146.761 ฿
250 + 139.429 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

3,669.03 ฿

25 x 146.761 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ เหล็กกล้าชุบสังกะสี
ประเภท 11
ความสูงโดยรวม 18.0 mm
ความยาวโดยรวม 57.0 mm
ความกว้างโดยรวม 65.0 mm
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา