Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไฟส่องสว่าง PCB อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED PCB

 (10 กลุ่มสินค้า)


ที่ยึดเลนส์ LED

ฝาครอบเลนส์ LED เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อยึดไฟ LED T-1 3/4 มาตรฐานในขณะที่ส่งแสงที่มุม 10 มีหรือไม่มีโอริงซีล

ที่ยึดไฟ LED - 91

ที่ยึดไฟ LED เหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งไฟ LED ได้ในมุม 90 องศา สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ มี 2 รูปแบบที่รองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4

ที่ยึดไฟ LED - คลิปและห่วง

คลิปและห่วง LED เหล่านี้ทำงานร่วมกันโดยใส่ "คลิป" ที่ด้านหน้าของแผง จากนั้นประกอบ LED เข้ากับ "คลิป" จากด้านหลังของแผง “ห่วง” จะถูกกดเข้าที่ด้านหลังของ “คลิป” เพื่อการยึดที่แข็งแรง ขายเป็นชุด ประกอบด้วยคลิปและห่วง มีสองขนาดสำหรับทั้ง LED T-1 และ T-1 3/4

ที่ยึดไฟ LED - ที่ยึดแผง

ที่ยึดไฟ LED เหล่านี้จะยึดไฟ LED T-1 3/4 เข้ากับแผง สามารถดันเข้ากับรูบนแผงมาตรฐานด้วยมือได้อย่างง่ายดาย เมื่อดันที่ยึดเข้าไปในรูแล้ว ไฟ LED จะล็อคเข้าที่เมื่อใส่จากด้านหลังของแผง นำเสนอการจัดแสดงที่แข็งแรงและน่าสนใจ

ท่อไฟ LED

ท่อแสง LED ส่งแสงผ่านไปยังบริเวณที่ต้องการทำให้ใสราวคริสตัล ทำจากโพลีคาร์บอเนตใส มีทั้งรูปทรงหน้าแบบแบนหรือแบบโดม ให้การป้องกัน ESD โดยแยก PCB ออกจากการสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น

สเปเฉอร์ไฟ LED - กลม, สเปเฉอร์ระบบเมตริก

สเปเฉอร์ไฟ LED มีจำหน่ายในสามรูปแบบเพื่อรองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ให้การควบคุมความสูงและการยึดลวดตะกั่วและความเสถียร มีคุณสมบัติการยึดในตัวสำหรับการใส่อัตโนมัติและการประกอบล่วงหน้า

สเปเซอร์ไฟ LED - กลม, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, นูน, สีดำ, T-1 & T1-3/5

สเปเฉอร์ไฟ LED มี 2 รูปแบบให้เลือกในการจับยึดไฟ LED T-1 หรือ T-1 3/4 ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต สีดำและทำจากพีวีซี

สเปเซอร์ไฟ LED - กลม, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, โมล, T-1 3/5

สเปเซอร์ไฟ LED เหล่านี้เหมาะสำหรับไฟ LED T-1 มาตรฐาน ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต มีตัวแบ่งเรียวภายในที่เป็นตัวนำในสายไฟตะกั่วและป้องกันไม่ให้ตะกั่วเกิดการลัดวงจร สีธรรมชาติและทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2

สเปเซอร์ไฟ LED - ขยายยาว, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, นูน, สีดำ, T-1 & T1-3/5

สเปเฉอร์ไฟ LED เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อจับยึดไฟ LED T-1 มาตรฐาน ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต สีดำและทำจากพีวีซี

สเปเซอร์ไฟ LED - สี่เหลี่ยมจัตุรัส

สเปเฉอร์ไฟ LED เหล่านี้มีสองรูปแบบสำหรับการจับยึดทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต การออกแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป้นข้อดีสำหรับการใช้งานที่มุม สีดำและทำจากพีวีซี