Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม เกลียว BSP การป้องกันเกลียว ฝาครอบแบบถอดเร็ว

 (1 กลุ่มสินค้า)


ฝาครอบแบบแถบฉีก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS