Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
7,2231 € - 14,6956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
DN 300
10
445.0 mm
9,1522 € - 18,5099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
DN 350
10
505.0 mm
14,4745 € - 29,3912 € 10 Auf Lager
33.0 mm
DN 500
16
715.0 mm
10,7432 € - 10,7432 € 20 Auf Lager
30.0 mm
DN 400
16
580.0 mm
8,9409 € - 9,9406 € 10 Auf Lager
26.0 mm
DN 400
10
565.0 mm
20,7121 € - 42,017 € 20 Auf Lager
36.0 mm
DN 600
25
845.0 mm
4,6323 € - 17,682 € 50 Auf Lager
33.0 mm
DN 250
40
450.0 mm
15,9897 € - 16,8276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
DN 500
40
755.0 mm
7,9835 € - 15,4348 € 111 Auf Lager
26.0 mm
DN 300
16
460.0 mm
3,1821 € - 6,8007 € 50 Auf Lager
26.0 mm
DN 125
25
270.0 mm
11,236 € - 24,0393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
DN 400
25
620.0 mm
7,9412 € - 16,1445 € 50 Auf Lager
30.0 mm
DN 300
25
485.0 mm
1,8867 € - 4,0509 € 450 Auf Lager
18.0 mm
DN 65
25
185.0 mm
2,0275 € - 4,3465 € 216 Auf Lager
18.0 mm
DN 80
25
200.0 mm
4,9844 € - 10,6742 € 47 Auf Lager
30.0 mm
DN 200
40
375.0 mm
1,0968 € - 2,3477 € 49 Auf Lager
15.9 mm
1"
150
108.0 mm
0,8692 € - 0,8692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
3 1/2"
150
215.9 mm
20,8951 € - 21,9934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
1,7459 € - 3,7552 € 100 Auf Lager
19.1 mm
2 1/2"
150
177.8 mm
1,5629 € - 3,3412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
2"
150
152.4 mm
  • von 8
Flanschschützer 445.0 mm DIN 10 DN 300 Schwarz PP

10388006

Preisbereich
14,6956 € - 7,2231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 300
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 505.0 mm DIN 10 DN 350 Schwarz PP

10388013

Preisbereich
18,5099 € - 9,1522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    505.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 350
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 715.0 mm DIN 16 DN 500 Schwarz PP

10388105

Preisbereich
29,3912 € - 14,4745 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 580.0 mm DIN 16 DN 400 Schwarz PP

10388099

Preisbereich
10,7432 € - 10,7432 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 400
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 565.0 mm DIN 10 DN 400 Schwarz PP

10388020

Preisbereich
9,9406 € - 8,9409 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 400
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 845.0 mm DIN 25 DN 600 Schwarz PP

10388211

Preisbereich
42,017 € - 20,7121 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    845.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 600
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 450.0 mm DIN 40 DN 250 Schwarz PP

10388235

Preisbereich
17,682 € - 4,6323 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 250
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer DN 500 40 PP Schwarz PP

10628966

Preisbereich
16,8276 € - 15,9897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 460.0 mm DIN 16 DN 300 Schwarz PP

10388075

Preisbereich
15,4348 € - 7,9835 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    460.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 300
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 270.0 mm DIN 25 DN125 Schwarz PP

10388150

Preisbereich
6,8007 € - 3,1821 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 125
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 620.0 mm DIN 25 DN 400 Schwarz PP

10388204

Preisbereich
24,0393 € - 11,236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 400
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 485.0 mm DIN 25 DN 300 Schwarz PP

10388198

Preisbereich
16,1445 € - 7,9412 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 300
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 185.0 mm DIN 25 DN65 Schwarz PP

10388129

Preisbereich
4,0509 € - 1,8867 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 65
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 200.0 mm DIN 25 DN80 Schwarz PP

10388136

Preisbereich
4,3465 € - 2,0275 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 80
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 375.0 mm DIN 40 DN 200 Schwarz PP

10388228

Preisbereich
10,6742 € - 4,9844 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 200
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Schwarz PP

10386842

Preisbereich
2,3477 € - 1,0968 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Schwarz PP

10386903

Preisbereich
0,8692 € - 0,8692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 Schwarz PP

10387030

Preisbereich
21,9934 € - 20,8951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    26"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Schwarz PP

10386880

Preisbereich
3,7552 € - 1,7459 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Schwarz PP

10386873

Preisbereich
3,3412 € - 1,5629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz