Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
15,5961 € - 30,0401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
16,1987 € - 17,0452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
13,1282 € - 14,563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
13,5874 € - 29,106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
18,1735 € - 18,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
1,7647 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
300
155.6 mm
1,1177 € - 2,3923 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
150
108.0 mm
1,1453 € - 5,8151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
150
254.0 mm
17,1887 € - 18,0926 € 20 Auf Lager
24.0 mm
6
755.0 mm
2,2095 € - 4,7304 € 100 Auf Lager
18.0 mm
16
220.0 mm
2,6113 € - 5,6344 € 360 Auf Lager
18.0 mm
6
240.0 mm
7,1452 € - 14,5229 € 100 Auf Lager
22.0 mm
6
440.0 mm
1,5495 € - 3,3143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
6
140.0 mm
5,983 € - 11,5399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
300
381.0 mm
23,3726 € - 47,4555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
3,0274 € - 5,8151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
300
254.0 mm
4,8782 € - 5,4091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
900
349.3 mm
34,1622 € - 65,8953 € 3 Auf Lager
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
9,2973 € - 9,2973 € 17 Auf Lager
34.9 mm
600
508.0 mm
29,2982 € - 29,2982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
26"
600
1016.0 mm
  • von 8
Flanschschützer 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 Schwarz PP

10387269

Preisbereich
30,0401 € - 15,5961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Schwarz PP

10387016

Preisbereich
17,0452 € - 16,1987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    22"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Schwarz PP

10387429

Preisbereich
14,563 € - 13,1282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Schwarz PP

10387009

Preisbereich
29,106 € - 13,5874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    20"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer ANSI 34 300 PP Schwarz PP

10645543

Preisbereich
18,1735 € - 18,1735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    34"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Schwarz Kautschuk

10387139

Preisbereich
1,7647 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Schwarz Kautschuk

10386842

Preisbereich
2,3923 € - 1,1177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Schwarz Kautschuk

10386927

Preisbereich
5,8151 € - 1,1453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 755.0 mm DIN 6 DN 600 Schwarz Corrugated LDPE

10387863

Preisbereich
18,0926 € - 17,1887 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    24.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 220.0 mm DIN 1016 DN100 Schwarz Corrugated LDPE

10387955

Preisbereich
4,7304 € - 2,2095 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Druckstufenklasse
    16
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 240.0 mm DIN 6 DN125 Schwarz Corrugated LDPE

10387795

Preisbereich
5,6344 € - 2,6113 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 440.0 mm DIN 6 DN 300 Schwarz Corrugated LDPE

10387832

Preisbereich
14,5229 € - 7,1452 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 140.0 mm DIN 6 DN 50 Schwarz Corrugated LDPE

10387757

Preisbereich
3,3143 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Druckstufenklasse
    6
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Schwarz Kautschuk

10387214

Preisbereich
11,5399 € - 5,983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 914.4 mm ASME, ANSI 300 24 Schwarz PP

10387290

Preisbereich
47,4555 € - 23,3726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    914.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 254.0 mm ASME, ANSI 300 4 Schwarz Kautschuk

10387184

Preisbereich
5,8151 € - 3,0274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 349.3 mm ASME, ANSI 900 5 Schwarz Kautschuk

10387597

Preisbereich
5,4091 € - 4,8782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    349.3 mm
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30 Schwarz PP

10387320

Preisbereich
65,8953 € - 34,1622 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    30"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Schwarz Kautschuk

10387399

Preisbereich
9,2973 € - 9,2973 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26 Schwarz PP

10387474

Preisbereich
29,2982 € - 29,2982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    26"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz