Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
1,7791 € - 3,8265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
150
177.8 mm
16,1987 € - 17,0452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
1,1453 € - 5,8151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
150
254.0 mm
19,7713 € - 19,7713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
1,2066 € - 1,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
300
117.5 mm
3,0274 € - 5,8151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
300
254.0 mm
38,7248 € - 38,7248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
8,3791 € - 17,9879 € 10 Auf Lager
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
26,7587 € - 28,1648 € 10 Auf Lager
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
26,0987 € - 27,4474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
13,2979 € - 13,2979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
6,60 € - 12,7151 € 25 Auf Lager
25.4 mm
150
406.4 mm
5,1508 € - 9,9731 € 25 Auf Lager
28.6 mm
600
355.6 mm
5,983 € - 11,5399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
300
381.0 mm
34,1622 € - 65,8953 € 3 Auf Lager
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
21,2921 € - 22,4113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
15,5961 € - 30,0401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
13,157 € - 25,3698 € 69 Auf Lager
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
23,3726 € - 47,4555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
8,0922 € - 16,4512 € 4 Auf Lager
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
  • von 8
Flanschschützer 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Schwarz Kautschuk

10386880

Preisbereich
3,8265 € - 1,7791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Schwarz PP

10387016

Preisbereich
17,0452 € - 16,1987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    22"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Schwarz Kautschuk

10386927

Preisbereich
5,8151 € - 1,1453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Schwarz PP

10387023

Preisbereich
19,7713 € - 19,7713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 117.5 mm ASME, ANSI 300 3/4 Schwarz Kautschuk

10387108

Preisbereich
1,34 € - 1,2066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 254.0 mm ASME, ANSI 300 4 Schwarz Kautschuk

10387184

Preisbereich
5,8151 € - 3,0274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Schwarz PP

10387085

Preisbereich
38,7248 € - 38,7248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    36"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Schwarz PP

10386972

Preisbereich
17,9879 € - 8,3791 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    14"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 Schwarz PP

10387054

Preisbereich
28,1648 € - 26,7587 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    30"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Schwarz PP

10387306

Preisbereich
27,4474 € - 26,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    26"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Schwarz PP

10387467

Preisbereich
13,2979 € - 13,2979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Schwarz Kautschuk

10386958

Preisbereich
12,7151 € - 6,60 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Schwarz Kautschuk

10387375

Preisbereich
9,9731 € - 5,1508 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Schwarz Kautschuk

10387214

Preisbereich
11,5399 € - 5,983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30 Schwarz PP

10387320

Preisbereich
65,8953 € - 34,1622 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    30"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Schwarz PP

10387450

Preisbereich
22,4113 € - 21,2921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    22"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 Schwarz PP

10387269

Preisbereich
30,0401 € - 15,5961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 Schwarz PP

10387252

Preisbereich
25,3698 € - 13,157 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    16"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 914.4 mm ASME, ANSI 300 24 Schwarz PP

10387290

Preisbereich
47,4555 € - 23,3726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    914.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Schwarz PP

10386965

Preisbereich
16,4512 € - 8,0922 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz