Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Innensechskantschlüssel sind unter vielen Namen bekannt, darunter Inbusschlüssel, Schraubenschlüssel und L-Schlüssel. Ein einzelner Schlüssel ist eine L-förmige sechseckige Stange, obwohl einige zusammenklappbare Sets mehrdimensionale gerade Stangen haben, die an einem Griff befestigt sind, der einem Messer mit mehreren Werkzeugen ähnelt. Die Inbusschlüssel werden zum Anziehen und Lösen von Innensechskantschrauben verwendet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schlüsselgröße | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1633 € - 0,254 € | 21510 Auf Lager |
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,0817 € - 0,1271 € | 1560 Auf Lager |
4.0 mm
4.0 mm