Menü Suche

Silikonbeschichtete Gewindestifte

Auf Lager

Silikonbeschichtete Gewindestifte haben eine einzigartige Form, die ein sicheres Greifen oder Verbinden ohne Verwendung einer Mutter ermöglicht. Sie verfügen über ein Vollgewinde und passen in vorhandene Bohrungen mit und ohne Gewinde. Einfaches Anbringen und Entfernen mit einem Innensechskantschlüssel (nicht mitgeliefert).Ein Gewindestift ist eine Schraubbefestigungslösung, die in der Regel zum sicheren Verbinden eines Bauteils mit einem anderen verwendet wird. Sie haben ein einzigartiges Design, das es ihnen ermöglicht, das sichere Greifen oder Verbinden ohne Verwendung einer Mutter zu erleichtern. Dies unterscheidet sie von einer Standard-Bolzen- und Schraubmontage.

  • Vollständig mit Gewinde versehen und kann in vorhandene Gewinde- und Muffenlöcher eingeschlagen werden.
  • Ideal für Maskierungsanwendungen.
Material: Silikon Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Rot Seriennummer: SRF0066

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Gewinde/TPI Farbe Gewindelänge Gewindestandard Kaufen
1,6992 € - 1,888 € 40 Auf Lager
33.0 mm
M24
3.0 mm
Schwarz
20.0 mm
Metrische Gewinde
1,0195 € - 1,1328 € 568 Auf Lager
35.0 mm
M18
2.5 mm
Gelb
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,7646 € - 0,8496 € 1248 Auf Lager
30.0 mm
M16
2.0 mm
Rot
20.0 mm
Metrische Gewinde
1,2744 € - 1,416 € 3556 Auf Lager
30.0 mm
M20
2.5 mm
Blau
15.0 mm
Metrische Gewinde
Silicone Coated Grub Screws 33.0 mm Black

10354957

Preisbereich
1,888 € - 1,6992 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • H
    33.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewinde/TPI
    3.0 mm
Silicone Coated Grub Screws 35.0 mm Yellow

10354933

Preisbereich
1,1328 € - 1,0195 €

Lagerbestände
568 Auf Lager
Merkmale
  • H
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewinde/TPI
    2.5 mm
Silicone Coated Grub Screws 30.0 mm Red

10354926

Preisbereich
0,8496 € - 0,7646 €

Lagerbestände
1248 Auf Lager
Merkmale
  • H
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewinde/TPI
    2.0 mm
Silicone Coated Grub Screws 30.0 mm Blue

10354940

Preisbereich
1,416 € - 1,2744 €

Lagerbestände
3556 Auf Lager
Merkmale
  • H
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewinde/TPI
    2.5 mm