Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.
Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.
Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.
Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.
Seriennummer: SR1945
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kompatible Schraubengrößen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0767 € - 0,0947 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,027 € - 0,0334 € | 31998 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,152 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1401 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0741 € - 0,0889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | 30628 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0624 € - 0,087 € | 11381 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,0408 € - 0,0408 € | 71477 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3027 € | 11554 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0674 € - 0,0807 € | 16498 Auf Lager |
Natur
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0526 € - 0,0632 € | 28250 Auf Lager |
Natur
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,109 € - 0,1308 € | 20842 Auf Lager |
Natur
|
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1213 € - 0,1449 € | 500 Auf Lager |
Natur
|
HDPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,099 € - 0,1186 € | 234 Auf Lager |
Natur
|
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0553 € - 0,0664 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1592 € - 0,1922 € | 247 Auf Lager |
Natur
|
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0957 € - 0,1535 € | 76 Auf Lager |
Natur
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1549 € - 0,2166 € | 6000 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3873 € - 0,6298 € | 126 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0892 € - 0,1463 € | 25 Auf Lager |
Natur
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm