Ein erweitertes Sortiment an Verbindungsbeschlägen für Möbel, das KD-Beschläge, Bolzenbeschläge und Verbindungsbeschläge umfasst. Diese Beschläge lassen sich leicht in Holz und Holzwerkstoffe einschlagen, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
Zu den KD-Beschlägen gehören: KD-Verbinder, starre Verbindungen, Modesty Blocks und Arbeitsplattenblöcke.
Die KD-Steckverbinder haben ein weißes ABS-Gehäuse und ein Basisteil aus Stahl. Sie sind mit einer Befestigungsschraube versehen. Starre Gelenke werden mit einer Schraube Nr. 6 (separat erhältlich) befestigt und bestehen aus Polyethylen (PE). Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Weiß, Beige, Braun und Buche. Modesty Blocks werden universell für Holzverbindungen verwendet, typischerweise bei der Selbstmontage von Möbeln. Sie sind in einer Auswahl von klein und massiv, klein und mit Kern oder groß und mit Kern erhältlich. Sie werden aus weißem oder Teak-PE hergestellt. Arbeitsplattenblöcke werden aus weißem oder grauem Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind mit einem Stopfen für Löcher mit 8 mm Durchmesser ausgestattet.
Bolzenverschraubungen werden aus gedrehtem Stahl oder einer Zinklegierung hergestellt und mit einer Zinkbeschichtung versehen. Sie sind mit Euro- oder metrischem M6-Gewinde erhältlich und haben einen Pozi-Kopf. Zwei Typen sind verfügbar.
Die Verbindungsstücke werden aus einer vernickelten Zinklegierung hergestellt und sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Jede der Komponentenoptionen ist separat erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10379462 | 0,1932 € - 0,4707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 0,0516 € - 0,0516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Zink
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,3784 € | 5000 Auf Lager |
Stahl
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,1872 € - 0,3755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
| 0,3997 € - 0,5112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.