Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

DIN LDPE Rohrschutzkappen und -stopfen

 (4 Produktgruppen)


Antriebswellen-Schutzkappen

Die Antriebswellenschutzkappen schützen die Enden freiliegender Antriebswellen während des Transports und der Lagerung vor Öl und Chemikalien. Sie sind reiß- und bruchfest.Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Maskierung der Antriebswelle und der sie umgebenden Lager vor Öl und einer Reihe von Chemikalien verwendet.Passend für DIN 748, IEC 600-72 und ISO 775 R Material: LDPE, Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1079

Flexible Rohrschutzkappen

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Gerippte Rohrendstopfen

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse: