Die Antriebswellenschutzkappen schützen die Enden freiliegender Antriebswellen während des Transports und der Lagerung vor Öl und Chemikalien. Sie sind reiß- und bruchfest.Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Maskierung der Antriebswelle und der sie umgebenden Lager vor Öl und einer Reihe von Chemikalien verwendet.Passend für DIN 748, IEC 600-72 und ISO 775 R Material: LDPE, Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1079
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | d | H | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4721 € - 3,6443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,2395 € - 0,5875 € | 900 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 2,64 € - 2,7978 € | 78 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,3256 € - 0,3256 € | 9990 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 1,34 € - 4,1579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
| 0,3601 € - 0,3601 € | 780 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 3,4291 € - 3,6013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 5,2513 € - 5,5239 € | 127 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 3,1852 € - 3,343 € | 794 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,3629 € - 0,3802 € | 22559 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 2,3817 € - 2,5108 € | 47 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,6872 € - 0,8049 € | 600 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,3472 € - 0,3472 € | 4365 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,2367 € - 0,5785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,5581 € - 0,5868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,3601 € - 0,3787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,812 € - 0,8551 € | 250 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,6255 € - 0,7317 € | 31 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 1,5926 € - 1,6787 € | 274 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,505 € - 0,5308 € | 399 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.