Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Metrische Gewinde Schnelllösekappen

 (3 Produktgruppen)


Kappen mit Zuglasche

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schutzkappen für Schnellkupplung

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Sechskantschutzkappen

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

Sechskantschutzkappen haben ein starres Design, das für einfaches Anbringen und Entfernen sorgt. Erhältlich für alle gängigen Größen von Hydraulikkupplungen.

  • Auch zum Schutz runder Komponenten geeignet.
  • Flexibel und wirtschaftlich.
Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR1127