Menü Suche

Zukunftslösungen
für Ladestationen

Zukunftslösungen<br>für Ladestationen

EV- KOMPONENTEN

Ladestationen für Elektrofahrzeuge stellen hohe Anforderungen, die durch den Entwicklungs- und Fertigungsprozess erfüllt werden können. Sowohl private als auch gewerbliche Ladestationen müssen benutzerfreundlich, einfach zu installieren und sicher sein, um Spannungen liefern zu können, die höher als die in Wohn- oder Büroumgebungen übliche Versorgungsspannung sind.

Auf der Straße oder in Einkaufszentren sind zunehmend mehr öffentliche Ladestationen zu sehen. Sie müssen die entsprechende IP-Schutzart in Bezug auf Wetterfestigkeit aufweisen und vandalismusgeschützt sein, um Schäden oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu vermeiden.

Die leistungsstärksten Schnellladestationen können eine Fahrzeugbatterie in nicht einmal 8 Minuten laden, womit gefährlich hohe Spannungen verbunden sind, sodass zum Schutz der Ausrüstung ein Überspannungs- und Übersteuerungsschutz erforderlich ist. Die Cloud-Konnektivität von Fahrzeug und Benutzer ist jetzt eine wesentliche Voraussetzung für intelligentes Laden, da sie die vollständige Steuerung der Ladestation ermöglicht, um Einstellungen vorzunehmen und die Nutzung von selbsterzeugter Energie oder Energie in Schwachlastzeiten zu maximieren. 

Darüber hinaus benötigen sie kontaktlose RFID-Zahlungssysteme und eine intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle.

Und natürlich ist Ästhetik ein wichtiger Faktor, um ein modernes Erscheinungsbild zu vermitteln, das Benutzer anspricht und Interessenten anzieht.

Sprechen Sie noch heute
mit unseren Experten



Rückruf anfordern

Erfahren Sie mehr
 



Broschüre herunterladen

RÜCKRUF ANFORDERN

Füllen Sie das folgende Formular aus, um einen Rückruf anzufordern.

Essentra Components does not capture or store data used in this form