Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Spindelklemmung

 (3 Produktgruppen)

Unsere Schiebespanner sind vielseitige und einstellbare Spannlösungen, die dazu dienen, Werkstücke oder Vorrichtungen während der Bearbeitung oder Montage sicher zu fixieren. Sie ermöglichen ein schnelles und einfaches Spannen und sind daher ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, bei denen häufige Werkstückwechsel erforderlich sind.

Für Anwendungen mit Langlöchern bietet Essentra speziell für diesen Zweck entwickelte Schiebeklemmen an. Diese Klemmen bieten einen zuverlässigen und sicheren Halt in den Schlitzen und sorgen für Stabilität und Präzision bei der Positionierung von Werkstücken oder Komponenten.

Wir bieten auch Schiebeklemmen speziell für Massiv-Gleitstangen und Massiv-Rundstangen an. Diese Klemmen wurden entwickelt, um Werkstücke sicher an diesen Stangentypen zu befestigen und ermöglichen eine reibungslose und kontrollierte lineare Bewegung bei gleichzeitig sicherem Halt. Diese Klemmen sind wertvolle Werkzeuge zur Steigerung der Produktivität und Genauigkeit bei zahlreichen industriellen Einrichtungen und Werkzeugmaschinen.

Erhöhungsplatten und Skalenplatten sind unverzichtbares Zubehör im Bereich Werkzeugmaschinen und Industrieanlagen. Erhöhungsplatten werden verwendet, um Werkstücke oder Vorrichtungen auf die gewünschte Höhe anzuheben und so Bearbeitungsprozesse und Werkzeugzugang zu optimieren. Skalenplatten sind in der Regel mit Messmarkierungen oder Skalen versehen, die eine präzise Einstellung und Positionierung bei Bearbeitungs- oder Montagearbeiten ermöglichen und so zur Verbesserung der Genauigkeit und Effizienz von Fertigungsprozessen beitragen. Sowohl unsere Erhöhungsplatten als auch unsere Skalenplatten werden mit unserem Sortiment an Gleitklemmen verwendet.


Schiebespanner - für Langlöcher

Schiebespanner werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen. Sie bestehen aus zwei ineinandergreifenden Teilen, die für festen Halt an der Ausrüstung sorgen und zudem gleichzeitig eine einfache Anpassung und Ausrichtung ermöglichen. Ein Riegel- oder Schließmechanismus kann zum Öffnen und Schließen der Schiebespanner verwendet werden.

Wenn Schiebespanner für Langlöcher zusammen mit einer Linearskala verwendet werden, ermöglicht die Lesezeile auf dem Schiebespanner eine schnelle, einfache und präzise Ausrichtung. Sie werden für zusätzliche Stabilität fest in der Baugruppe fixiert. Sie sind nur für gerade lineare Bewegungen einer Gleitschiene (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet und können keinen anderen Belastungen widerstehen.

Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, im Bauwesen und bei medizinischer Ausrüstung. Temperaturbeständig bis zu 90 C.

  • Temperaturbeständig bis zu 90 C.
  • Werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen.
Material: Zink Seriennummer: SR33970

Schiebespanner - für massive Gleitschienen

Schiebespanner für massive Gleitschienen werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen. Sie werden für zusätzliche Stabilität angebracht, in einer festen Position in der Baugruppe.Schiebespanner können für geschlitzte Bohrungen in einer massiven Gleitschiene oder eine massive Rundstange gedacht sein. Wenn die Klemme in der Aus-Stellung ist, kann die Gleitschiene nach links oder rechts bewegt werden, mithilfe von zwei federnden Druckstücken, die freie Beweglichkeit bieten. Sie können durch eine 90-Grad-Drehung des Schiebespannergriffs fixiert werden. Sie sind nur für gerade lineare Bewegungen einer massiven Gleitschiene (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet und können keinen anderen Belastungen widerstehen.Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, im Bauwesen und bei medizinischer Ausrüstung. Sie sind temperaturbeständig bis zu 90 C.Schiebespanner für massive Gleitschienen werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen.

  • Sie werden für zusätzliche Stabilität angebracht, in einer festen Position in der Baugruppe.
  • Sie können durch eine 90-Grad-Drehung des Schiebespannergriffs fixiert werden.
  • Sie kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, im Bauwesen und bei medizinischer Ausrüstung.
Material: Zink Seriennummer: SR33973, SR33972

Schiebespanner - für massive Rundstangen

Schiebespanner für massive Rundstangen werden verwendet, um massive Rundstangen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen. Sie werden für zusätzliche Stabilität angebracht, in einer festen Position in der Baugruppe.

Schiebespanner können für geschlitzte Bohrungen in einer massiven Gleitschiene oder eine massive Rundstange gedacht sein. Die Spindel wird von der inneren Feder mit einer Kraft von 70 N angezogen, um ein Rattern der Spindel zu verhindern. Sie sind nur für gerade lineare Bewegungen einer massiven Rundstange (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet und können keinen anderen Belastungen widerstehen.

Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sie sind innen verzahnt und rasten alle 7,2 (=360/50) ein.Schiebespanner für massive Rundstangen werden verwendet, um massive Rundstangen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen.

  • Sie werden für zusätzliche Stabilität angebracht, in einer festen Position in der Baugruppe.
  • Die Spindel wird von der inneren Feder mit einer Kraft von 70 N angezogen, um ein Rattern der Spindel zu verhindern.
  • Sie sind innen verzahnt und rasten alle 7,2 (=360/50) ein.
Material: Polyamid Seriennummer: SR33980