Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kabelbinder

 (21 Produktgruppen)

Kabelbinder sind unverzichtbar, wenn es darum geht, Kabel, Schläuche und andere lose Gegenstände zu organisieren und zu sichern. Sie haben eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, im Handel und im privaten Bereich. Die Verwendung von Kabelbindern bietet viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden zur Sicherung und Organisation von Kabeln, Schläuchen und anderen losen Gegenständen. Sie sind einfach zu handhaben und erfordern keine speziellen Werkzeuge oder Kenntnisse. Sie sind stabil und haltbar und können bei Bedarf entfernt und wiederverwendet werden. Außerdem sind sie in einer Reihe von Spezialformen erhältlich, wie z. B. Kabelbinder mit Markierungsfeldern, hitzestabilisierte Kabelbinder und abnehmbare Kabelbinder. Die gängigsten Arten von Kabelbindern sind Metall, Polypropylen und Nylon.

Metallkabelbinder sind die stärksten und haltbarsten Kabelbinder und eignen sich daher hervorragend für industrielle Anwendungen. Sie sind außerdem in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich, so dass Sie den perfekten Kabelbinder für Ihre Bedürfnisse auswählen können.

Kabelbinder aus Polypropylen sind die wirtschaftlichste Art von Kabelbindern und eignen sich daher perfekt für Heimwerker- und Gartenanwendungen. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich und lassen sich leicht verwenden und entfernen.

Kabelbinder aus Nylon sind die beliebteste Art von Kabelbindern und eignen sich perfekt für die Befestigung von Kabeln und Schläuchen. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich, und sie sind stark und haltbar.

Neben diesen drei Haupttypen von Kabelbindern gibt es auch einige spezielle Arten von Kabelbindern, wie z. B. Montagekabelbinder, Standard-Kugelbinder, Kabelbinderpistolen, montierbare Kugelkabelbinder, Gürtelkabelbinder und Kabelbinder mit Doppelkopf/Nylon.

Kabelbinder mit Markierungsfeld und Klettverschluss

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld eignen sich hervorragend zum Beschriften und Organisieren von Kabeln und Schläuchen. Mit dem Markierungsfeld können Sie den Kabelbinder beschriften und so Ihre Kabel leicht kennzeichnen und identifizieren.

Kabelbinder mit Klettverschluss sind ebenfalls ideal zum Sichern und Organisieren von Kabeln und Schläuchen. Dank des Klettverschlusses lassen sich die Kabelbinder leicht anbringen und wieder abnehmen, so dass sie sich perfekt zum schnellen und einfachen Bündeln und Organisieren von Kabeln und Schläuchen eignen.

Abnehmbare Kabelbinder und hitzestabilisierte Kabelbinder Abnehmbare Kabelbinder sind ideal, um Kabelbinder schnell und einfach zu entfernen und wiederzuverwenden. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich und lassen sich leicht verwenden und entfernen.

Hitzestabilisierte Kabelbinder eignen sich perfekt für die Befestigung von Kabeln und Schläuchen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Sie sind stark und haltbar und können Temperaturen bis zu 125 °C standhalten.

Folgende Links könnten Sie interessieren:

Allgemeine Schutzprodukte
Mit unseren allgemeinen Schutzprodukten können Sie sich auf höchste Sicherheitsstandards verlassen.

Kabelmanagement
Informieren Sie sich jetzt über Kabelmanagement und setzen Sie auf die neuesten Lösungen für eine effektive Verwaltung Ihrer Kabel.

Befestigungselemente
Informieren Sie sich jetzt über unsere Befestigungen und sorgen Sie für eine stabile Verbindung.

Metallbaulösungen & Beschläge
Wir sind stolz darauf, Ihnen hochwertige Metallbaulösungen zu bieten.

PCB & Elektronik
Entdecken Sie unsere breite Auswahl an PCB- und Leiterplattenzubehör und finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anforderungen.

Maskierungslösungen
Informieren Sie sich jetzt über Maskierungslösungen und finden Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen.

NEU! Essentra e-Katalog
Der neue Essentra E-Katalog - Ihre ultimative Shopping-Plattform.


Standardkabelbinder

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785

Montagekabelbinder

Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.

Seriennummer: SR1825

Hitzestabilisierte Kabelbinder

Hitzestabilisierte Kabelbinder bieten einen größeren Einsatzbereich für rauere Umgebungen. Die Kabelbinder dieser Serie sind entweder aus UL-V2- oder UV-beständigem Material, das für den Außeneinsatz geeignet ist.

Seriennummer: SR1817

Kabelbinder mit Klettverschluss

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Gurtkabelbinder

Gurtkabelbinder eignen sich ideal zum einfachen Bündeln von Elektrodrähten. Gurt-Kabelbinder sind praktisch und effektiv und in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Kabelbinder verfügen über ein flexibles Design und einen Schnell-Löse-Mechanismus. Sie sind aus PE in Natur und Schwarz erhältlich.

Kabelband

Kabelbänder können um mehrere Kabel gewickelt und befestigt werden, um diese zu bündeln. Erhältlich in Elastomer- oder Nylonmaterial, wobei die Nylonausführung mit dem separat gelieferten Verschlussband verwendet werden muss.

Kabelbinderpistolen

Kabelbinderpistolen dienen zur raschen und einfachen Montage von Kabelbindern. Die zwei Griffe einfach zusammendrücken, damit der Kabelbinder eine Schleife bindet und er Zugfestigkeit erhält. Eine sichere Befestigung für Ihre Drähte oder andere Anwendungen.

Kabelbinder-Sets

Kabelbindersets enthalten ein ganzes Sortiment unserer Kabelbinderprodukte in einer praktischen Verpackung. Das Sortiment umfasst fünf Kollektionen unterschiedlich großer Kabelbinder und selbstklebender Riemensockel, die alle in einem praktischen Beutel geliefert werden.

Kabelbinder - Doppelkopf/Nylon

Dieses Produkt verfügt über zwei Ratschen im Kopf, damit das Kabel zweimal durchlaufen kann, wodurch zwei Schlaufen entstehen, um zwei Bündel getrennt zu halten.

Seriennummer: SR1798

Kabelbinder - Doppelverschluss/Nylon

Kabelbinder mit Doppelverschluss wurden entwickelt, um eine gerundetere Form um das Kabelbündel zu formen. Das Ende des Kabelbinders läuft in den parallel liegenden Kopf, so wird der Tropfeneffekt von Standardkabelbindern vermieden.

Kabelbinder - Metalldetektierbar

Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie – Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder. Sichtbar in Röntgenaufnahmen. Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden. Halogenfrei. Entflammbarkeitsstufe UL94 HB. Gebrauchstemperatur: -40C bis +85C (im Dauerbetrieb) Detektierbar durch Metalldetektoren mit einer Einstellung auf eisenhaltige Kugeln von mindestens 1,5 mm.

Seriennummer: SR1747

Kabelbinder - Elematic 2-Lock

Elematic 2-Lock™ Kabelbinder sind professionelle Kabelbinder aus Polyamid 6.6 (PA) mit einem Doppelverschlusssystem aus Edelstahl. Eine hocheffiziente und zuverlässige Befestigungslösung für eine Reihe von Anwendungen und Branchen.

Die Doppelklemmbacke ist aus Edelstahl AISI 316 und wird während des Fertigungsprozesses direkt in den Kabelbinderkopf eingesetzt. Die innovative Doppelklemmbacke aus Stahl sorgt für einen Sperrmechanismus auf beiden Seiten des Kabelbinders und ist damit hervorragend für das Bündeln und Sichern von Kabeln geeignet.

Das glatte Profil ohne Zähne ermöglicht eine Reihe von Anpassungsoptionen entlang der Länge des Kabelbinders und korrigiert durchgehend die Spannung bei einer großen Vielzahl von Kabelbündeldurchmessern. Diese Kabelbinder verfügen über einen Installationstemperaturbereich von -40 C bis 60 C und halten Betriebstemperaturen von -40 C bis 85 C stand.

Es stehen zwei Farboptionen zur Auswahl. Die schwarze Ausführung ist aus UV-beständigem Polyamid (PA), ideal für Anwendungen im Freien unter extremen Bedingungen.

  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌
  • ‌Halogenfrei
  • Farben: Natur und Schwarz.

Klettband ‒ auf Rollen

Erhältlich in Rollen, die auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden können. Sie eignen sich ideal für Kabel, die sicher fixiert werden müssen, und gelegentlich geöffnet und wieder verschlossen werden müssen. Ebenfalls separat erhältlich.

Kabelbinder mit Markerfeld

Alle Vorteile eines Standardkabelbinders und ein Kennzeichnungsfeld, das beschriftet werden kann.

Markierungsetiketten

Ideal zum Befestigen an Kabelbindern, hat eine mattierte Oberfläche, die für Tinte und Bleistift geeignet ist.

Kabelbinder aus Metall

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Kugelkabelbinder mit Montagekopf

Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen des Kabels, während sie ein Verrutschen verhindern. Kabelbinder für die Druckmontage ermöglichen die einfache und sichere Befestigung an einer Platte.

Lösbare Kabelbinder

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Selbstklebende Kabelschellen mit Klettverschluss

Diese Schellen eignen sich ideal für Kabel, die sicher fixiert werden müssen, und gelegentlich geöffnet und wieder verschlossen werden müssen, oder wo Kabel zerbrechlich sind und weicher geklemmt werden müssen. Dieses Sortiment wird mit einer Klebebefestigung für eine schnelle und einfache Installation geliefert. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2004

Standard-Kugelkabelbinder

Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Seriennummer: SR1818

Standardkabelbinder ‒ Schnalle für starke Beanspruchung

Diese Kabelbinder für starke Beanspruchung sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Sie bieten eine maximale Zugfestigkeit von 350 Pfund (lbs). Die Stahlzähne an der Schnalle sorgen für dauerhaft guten Halt des Bandes. Die Schnalle ist an einem Ende des Bandes vormontiert. Es ist kein Montagewerkzeug notwendig (WIT-HD-6). Erhältlich in zwei verschiedenen Bandmaterialien. Das Band aus Nylon ist ein starkes, leichtes und relativ kostengünstiges Band. Das Acetal-Band ist sehr wetterfest mit hervorragender Formstabilität und Widerstandsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.