Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Standardgriffe

 (20 Produktgruppen)

Verwendung von Standard-Bügelgriffen

Standard-Bügelgriffe sind Griffe, die wie eine "U" geformt sind. Sie bestehen in der Regel aus Metall oder Kunststoff und sind in einer Vielzahl von Farben und Ausführungen erhältlich. Diese Griffe sind einfach zu montieren und verleihen jedem Möbelstück ein stilvolles Aussehen. Standard-Bügelgriffe werden häufig an Schränken, Schubladen und anderen Möbelstücken verwendet. Sie werden in der Regel an der Oberseite oder an der Seite des Möbelstücks angebracht und können zum Öffnen und Schließen des Möbelstücks verwendet werden. Die Größe des Griffs hängt von der Größe des Möbelstücks ab, an dem er verwendet wird.

Verwendung von versenkten Griffen

Versenkte Griffe sind eine Art von Griffen, die in ein Möbelstück eingelassen sind. Sie bestehen in der Regel aus Metall oder Kunststoff und sind in einer Vielzahl von Farben und Oberflächenausführungen erhältlich. Diese Griffe verleihen jedem Möbelstück ein elegantes Aussehen und sind leicht zu montieren. Versenkte Griffe werden häufig an Schranktüren und Schubladen verwendet. Sie werden in der Regel an der Oberseite oder an der Seite des Möbelstücks angebracht und können zum Öffnen und Schließen des Möbelstücks verwendet werden. Die Größe des Griffs hängt von der Größe des Möbelstücks ab, an dem er verwendet wird. Versenkte Griffe sind auch eine gute Wahl, wenn Sie einen Griff suchen, der leicht zu reinigen ist. Sie werden in der Regel aus Materialien hergestellt, die sich leicht abwischen und sauber halten lassen. Das macht sie zu einer guten Wahl für jedes Möbelstück, das sauber gehalten werden und gut aussehen soll.

Folgende Links könnten Sie interessieren:

Allgemeine Schutzprodukte
Entdecken Sie jetzt unsere breite Auswahl an allgemeinen Schutzprodukten und finden Sie das passende Produkt.

Kabelmanagement
Entdecken Sie jetzt unsere umfassende Auswahl an Kabelmanagement-Lösungen und setzen Sie auf maximale Sicherheit.

Befestigungselemente
Erfahren Sie alles Wichtige über unsere Befestigungslösungen und setzen Sie auf höchste Leistungsfähigkeit.

Metallbaulösungen & Beschläge
Holen Sie sich unseren Leitfaden für die richtige Auswahl von Metallbaulösungen und -beschlägen.

PCB & Elektronik
Entdecken Sie, wie Sie Ihre PCB-Prototypen schnell und kostengünstig fertigen lassen können.

Maskierungslösungen
Unsere Maskierungslösungen - die perfekte Wahl für eine einfache und effektive Abdeckung von Bauteilen.

NEU! Essentra e-Katalog
Entdecken Sie den neuen Essentra E-Katalog und bestellen Sie noch heute.


Griffleisten

Diese Griffleitsten sind ideal für die Verwendung als Schubladengriffe, wobei die Auswahl zwischen einem personalisierten Profil mit Beschriftung und einem Blankoprofil besteht. Eine Auswahl an Ausführungen und Größen ist verfügbar. Sie werden auf einen Kanal geschraubt, um eine Mehrfachpositionierung zu ermöglichen, wenn ein längeres Profil gewählt wird.

Seriennummer: SR6513

Standardgriffe - bogenförmig, Kunststoff

Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..

Seriennummer: SR5587, SR5586

Standardgriffe - bogenförmig, Metall

Das Sortiment der Standardgriffe in Bogenform hat ein halbflaches Profil, das ideal ist, wenn zwei Griffe an dicht aneinanderliegenden, sich öffnenden Platten erforderlich sind. Eine Auswahl an Front- und Rückseitenbeschlägen sowie eine Auswahl an Oberflächen zur Vervollständigung der ästhetischen Anforderungen ist verfügbar.

Standardgriffe - Bügelgriffe, Kunststoff

Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.

Standardgriffe - Metall/mit Innengewinde, schräg, rechter Winkel

Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.

Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.

Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.

  • Farbe: Natur

Standardgriffe - Metall/mit Innengewinde, rechter Winkel

Griffe aus Metall mit Innengewinde und rechtem Winkel sind durch einen Ansatz abgerundet und verfügen über zwei Montagelöcher mit Gewinde. Das einteilige Design ist robust und langlebig. Der rückwärtig befestigte, hochqualitative Griff sorgt für ein ordentliches Aussehen.

Seriennummer: SR5112

Standardgriffe - Metall/Flanschmontage

Griffe mit Scharnier zur Flanschmontage sind Federgriffe für starke Beanspruchungen, die bei Nichtverwendung flach anliegen. Der Griff besteht aus glasfaserverstärktem Nylon, der aufgrund des federnden Designs automatisch in die flache Position zurückkehrt.

Standardgriffe - Metall/mit Außengewinde, rechter Winkel

Griffe aus Metall ‒ mit Außengewinde, rechter Winkel

Standardgriffe - federnd

Dieses Sortiment an federnden Standardgriffen wurde entwickelt, um die Rückstellbewegung des Griffs zu steuern. Die Feder ermöglicht entweder eine Arretierung oder eine Rückführung des Handgriffs in seine Position. Sie eignen sich besonders zum Ziehen und/oder Heben. Eine Auswahl an Formen und Materialien steht für verschiedene Anwendungen zur Verfügung..

Seriennummer: SR5436

Standardgriffe ‒ Durchgangsbohrung, abgeschrägt, bogenförmig

Abgeschrägte, bogenförmige Griffbaugruppen mit Durchbohrung werden vorderseitig montiert und bieten ein ergonomisches ästhetisches Profil und besonderen Komfort während der Nutzung. Das umfassende Sortiment an Designs und Materialien eignet sich für verschiedene Anwendungen und Umgebungen.

Standardgriffe ‒ Durchgangsbohrung, abgeschrägt, rechter Winkel

Abgeschrägte, rechtwinkelige Griffbaugruppen mit Durchbohrung verfügen über einen robusten Schaft aus präzisionsgegossenem Edelstahl 316 und werden für eine mattierte Oberfläche elektropoliert. Die Schafte haben zwei O-Ringe, um das Rohr in einem rechten Winkel zu halten und abzudichten.

Standardgriffe ‒ einseitiges Durchgangsloch

Die Griffmulden zum Ziehen werden bündig an Türen oder Platte montiert. Sie können durch Einrasten in die Platte montiert werden; eine Montage durch Anschweißen und Anschrauben ist auch möglich. Griffmulden aus Kunststoff sind am beliebtesten; wir bieten jedoch auch Griffmulden aus Edelstahl und Aluminium an.

Standardgriffe - Rohrgriffe

Unser Sortiment an Rohrgriffen wird verwendet, um große Türen zu ziehen oder große Schrankdeckel anzuheben. Das Sortiment bietet ein gerades Profil oder ein Winkelprofil, das sich ideal für zweiflügelige Türen eignet. Sie können von der Rückseite der Platte oder von der Vorderseite der Platte montiert werden. Die Wahl des Materials und der Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Umgebung und eine ästhetisch ansprechende Ausführung der Ausrüstung.

Seriennummer: SR5534

Standardgriffe - U-Form, Metall

Unser Sortiment an Metallgriffen ist U-förmig und wird aus Rund- oder Vierkantrohr gefertigt oder aus Ovalrohr, wenn ein ergonomischerer Bedarf besteht. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, um den verschiedenen Anwendungsumgebungen und der Ästhetik des Endprodukts gerecht zu werden. Unterschiedliche Konstruktionswinkel bieten eine Auswahl an Zugwinkeln. Je nach Montagebedarf gibt es eine Auswahl für die Frontmontage und für die Rückseitenmontage.

Griffmulden ‒ zum Anschrauben

Griffmulden zum Anschrauben werden mit mitgelieferten Unterlegscheiben und Muttern gesichert. Die satinierte Oberfläche ist ästhetisch ansprechend. Die Ausführung eignet sich ideal zur Verwendung an Ausrüstungsgegenständen beim Catering oder in der Nahrungsmittelindustrie.

Griffmulden ‒ zum Aufschrauben

Griffmulden zum Aufschrauben können mithilfe von Befestigungsschrauben bündig an einer Tür oder Platte montiert werden. Die bündige Montage eignet sich ideal in Bereichen, wo ein vorstehender Griff die Funktionalität beeinträchtigen würde bzw. in Bereichen mit beschränktem Platz.

Griffmulden ‒ zum Einrasten

Unser Sortiment an Griffmulden lässt sich leicht in die Montageöffnung einrasten. Das versenkte Profil bietet Sicherheit mit einer bündigen Position zum Türrahmen, ohne einen weniger wirksamen Handgriff zu bieten. Eine Auswahl an Materialien, Oberflächen und Größen machen dieses Sortiment zu einer perfekten Wahl für kleine und große Schränke oder Maschinenabdeckungen.

Seriennummer: SR5466

Griffmulden

Diese Griffmulden sind konzipiert, um bündig mit der Oberfläche abzuschließen, was für eine elegante, unauffällige Optik sorgt. Da die bündige Installation das Risiko des Hängenbleibens an Kleidung und anderen Gegenständen beseitigt, sind sie eine sichere und benutzerfreundliche Lösung.

Sie sparen zudem Platz und sind hervorragend für beengte Bereiche geeignet, und ihr Profil macht es einfach, sie sauber zu halten und vor Schmutz oder Verunreinigungen zu schützen. Sie werden installiert, indem zuerst der vordere Teil in den Montageausschnitt eingefügt wird. Der rückwärtige Teil wird an den vorderen Teil vom Inneren der Platte mit vier Schrauben (im Lieferumfang enthalten) angebracht.

Sie sind zur Verwendung auf Platten mit einer Stärke von 1 bis 5 mm geeignet. Ideal für Anwendungen wie Schränke, Türen, Einzelhandels- und Geschäftsräume.

  • Hervorragend für Bereiche mit begrenztem Platz sowie einfach sauber zu halten und vor Schmutz oder Verunreinigungen zu schützen.
  • Zur Verwendung auf Platten mit einer Stärke von 1 bis 5 mm geeignet.
  • Ideal für Anwendungen wie Schränke, Türen, Einzelhandels- und Geschäftsräume.
Material: Thermoplastik Farbe: Schwarz, Grauweiß, Hellgrau, Steingrau Seriennummer: SR79530

Schrankgriffe

Dieses Schrankgriff-Sortiment hat eine kreisförmige Stange in Bügelform. Werden häufig zum Öffnen und Schließen von Türen und Deckeln von schweren Schränken verwendet.

Sie haben ein ergonomisches Design, das hervorragende Stabilität und glatte Oberflächen bietet. Sie sind eine kosteneffektive Option mit eleganter und professioneller Optik für verschiedene Anwendungen.

Erhältlich für verschiedene Situationen sowie mit Optionen für vorder- und rückseitige Montage. Kommen bei Anwendungen im Bahnwesen, bei Maschinen, in der Elektronik und bei Industrieausrüstungen zum Einsatz.

  • Sie haben eine kreisförmige Stange in Bügelform.
  • Sie haben ein ergonomisches Design, das Stabilität und glatte Oberflächen bietet.
  • Kommen bei Anwendungen im Bahnwesen, bei Maschinen und Industrieausrüstungen zum Einsatz.
Material: Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR78010, SR78000

Ziehgriffe – oval

Dieses Sortiment an Ziehgriffen hat ein flaches, ovales Profil und eine Bügelform. Sie werden häufig zum Öffnen und Schließen von Türen und Deckeln mit starker Beanspruchung verwendet.

Sie sind ergonomisch konzipiert für optimale Stabilität und glatte Oberflächen. Sie haben eine elegante und professionelle Optik. Kommen im Maschinenbau, in der Instrumentierung und im Apparatebau zur Anwendung.

  • Haben ein flaches, ovales Profil und eine Bügelform.
  • Werden zum Öffnen und Schließen von schweren Türen und Deckeln verwendet.
  • Konzipiert für optimale Stabilität und glatte Oberflächen.
Material: Aluminium Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer: SR78030