Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kugelrollensysteme

 (8 Produktgruppen)

Eine Kugelumlaufeinheit ist eine Art von Lager, das aus einer Reihe von Stahl- oder Kunststoffkugeln besteht, die in einen Kugelkäfig eingebettet sind. Der Kugelkäfig besteht in der Regel aus Stahl und ist so konstruiert, dass er die Kugeln an ihrem Platz hält und sie sich frei bewegen können. Der Zweck einer Kugelumlaufeinheit besteht darin, eine glatte, reibungsarme Oberfläche zu schaffen, auf der sich Gegenstände frei und leicht in jede Richtung bewegen können. Sie werden häufig in Möbeln, Förderbändern und Industriemaschinen eingesetzt.

Der Aufbau einer Kugelrolleneinheit ist recht einfach. Jede Kugel wird in ihre eigene Tasche im Kugelkäfig eingesetzt, und der Kugelkäfig wird dann mit einer Grundplatte verbunden. Diese Grundplatte kann entweder fest auf dem Boden oder auf einer beweglichen Fläche montiert werden. Die Kugeln sind dann über eine Reihe von Verbindungsstangen oder Rollen mit der Grundplatte verbunden. Dadurch können sich die Kugeln in jede Richtung frei bewegen, während die Grundplatte an ihrem Platz bleibt.

Die Größe einer Kugeltransfereinheit kann je nach Anwendung stark variieren. Im Allgemeinen reichen sie von kleinen, golfballgroßen Einheiten bis hin zu großen, basketballgroßen Einheiten. Auch die Anzahl der Bälle in einer Kugelrolleneinheit kann variieren, wobei einige Einheiten bis zu hundert einzelne Bälle enthalten können.

Vorteile von Ball-Transfer-Einheiten

Die Verwendung von Kugelrollen bietet gegenüber anderen Lagertypen eine Reihe von Vorteilen. Der wichtigste Vorteil besteht darin, dass sie eine reibungsarme Oberfläche bieten, so dass sich Objekte frei und leicht in jede Richtung bewegen können. Dies macht sie besonders nützlich für Möbel und Industriemaschinen, da sie dazu beitragen können, den Verschleiß der beweglichen Teile zu verringern.

Kugelrollen sind außerdem unglaublich langlebig und halten einem breiten Spektrum an Temperaturen, Drücken und Lasten stand. Dadurch eignen sie sich perfekt für Anwendungen, die ein hohes Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, wie z. B. Fördersysteme und Robotertechnik.

Ein weiterer Vorteil der Kugelrollen ist ihre Vielseitigkeit. Sie können in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden, von Möbeln bis hin zu Industriemaschinen. Das bedeutet, dass sie in einer Vielzahl von unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt werden können, vom Wohnbereich bis zur Industrie.

Außerdem sind Kugelrollen relativ preiswert und einfach zu installieren. Dadurch eignen sie sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen, von Möbeln bis hin zu Industriemaschinen.

Kugelrollen Anwendungen

Kugelrollen werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Möbeln bis hin zu Industriemaschinen. In Möbeln werden sie in der Regel verwendet, um eine glatte, reibungsarme Oberfläche zu schaffen, auf der sich Gegenstände frei und leicht bewegen lassen. So können sie z. B. auf der Unterseite von Stühlen und Tischen eine glatte, reibungsarme Oberfläche bilden, so dass sich diese frei und leicht in jede Richtung bewegen lassen.

Kugelrollen werden auch häufig in Fördersystemen und in der Robotik eingesetzt. Aufgrund ihrer reibungsarmen Oberfläche tragen sie dazu bei, den Verschleiß der beweglichen Teile zu verringern, und bieten gleichzeitig eine glatte, reibungsarme Oberfläche, auf der sich Objekte frei und leicht bewegen lassen.

Kugelrollen werden auch in einer Vielzahl anderer Anwendungen eingesetzt, von der Automobilindustrie bis zur Luft- und Raumfahrt. So können sie beispielsweise im Innenraum eines Fahrzeugs für eine glatte, reibungsarme Oberfläche sorgen, auf der sich Türen, Fenster und andere Komponenten frei und leicht bewegen lassen. Sie können auch in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden, um eine reibungsarme Oberfläche im Inneren von Flugzeugen zu schaffen, auf der sich Bauteile frei und leicht bewegen lassen.

Synonyme für Kugelrollen

Es gibt eine Reihe von Begriffen, die für Kugelrollen verwendet werden. Einige der gebräuchlichsten Begriffe sind: Kugelkäfige, Kugellager-Kugeln und Rollkugellager.

Kugelkäfige sind die gebräuchlichsten Bezeichnungen für Kugelrollen. Der Begriff bezieht sich auf den Kugelkäfig oder Rahmen, der die einzelnen Kugeln an ihrem Platz hält und sie frei bewegen lässt.

Kugellager-Kugeln sind ein weiterer gängiger Begriff für Kugelrollen. Dieser Begriff bezieht sich auf die einzelnen Kugeln, die in den Kugelkäfig eingebettet sind und die reibungsarme Oberfläche bilden, die es den Objekten ermöglicht, sich frei und leicht zu bewegen.

Folgende Links könnten Sie interessieren:

Allgemeine Schutzprodukte
Unsere allgemeinen Schutzprodukte - Ihre Garantie für maximale Sicherheit.

Kabelmanagement
Holen Sie sich jetzt unsere Kabelmanagement-Lösungen und sorgen Sie für ein ordentliches und sicheres Umfeld.

Befestigungselemente
Entdecken Sie jetzt unsere umfassende Auswahl an Befestigungslösungen und finden Sie die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Metallbaulösungen & Beschläge
Finden Sie heraus, welche Werkzeuge und Materialien Sie für die Metallbearbeitung benötigen.

PCB & Elektronik
Vermeiden Sie Fehler bei der Leiterplattenherstellung und -montage mit unseren hilfreichen Anleitungen und Tutorials.

Maskierungslösungen
Erfahren Sie alles Wichtige über Maskierungslösungen und setzen Sie auf die neuesten Technologien für eine perfekte Abdeckung von Bauteilen.

NEU! Essentra e-Katalog
Mit unserem neuen E-Katalog finden Sie das gewünschte Produkt jetzt noch schneller und einfacher.


Fixing Clips

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Kugelrollen ‒ Eurokugeln

Typische Anwendungen dieser Euro-Kugelrollen für mittlere Belastung sind z. B. Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme und Maschinentische. Die Euro-Kugelrollen verfügen über eine besonders verstärkte Lagerschale mit einem Schmutzaustrittsloch und einer Dichtung aus Wollfilz. Zu befestigen mit den Befestigungsclips von Essentra.

Seriennummer: SR6422

Kugelrollen ‒ federbelastet

Schneidmaschinen, Pressen und Formmaschinen sind nur ein paar der Anwendungen, bei denen federbelastete Kugelrollen verwendet werden können. Die Walze einer Presse kann beispielsweise über federbelastete Kugelrollen verfügen. Wenn die Presse in Betrieb ist, wird die Feder zusammengedrückt, die Kugelrolleneinheit sinkt unter die Oberfläche und das Werkstück bleibt auf einer stabilen Fläche liegen. Im Falle der Druckentlastung heben sich die Kugelrolleneinheiten, die Kugelrollen können sich wieder bewegen und das Werkstück kann einfach entfernt werden.

Kugelrollen ‒ mini

Mini-Kugelrollen sind geeignet für Anwendungen wie Messgeräte, Führungen für kurze lineare Bewegungen (z. B. Fotokopierer-Schlitten), Transport von Material in Reinräumen und Miniaturmechanismen. Sie sind durch eine Edelstahlschraube befestigt und können mit gerader oder schräger Abdeckung geliefert werden.

Seriennummer: SR6421

Kugelrollen – Hevi-Load

Hevi-Load-Kugelrollen sind nach präzisen Standards gestaltet und gefertigt. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Kugelgrößen mit einer Tragfähigkeit von 35 kg bis 1000 kg. Alle Hevi-Load-Kugelrollen sind gegen Korrosion geschützt und schwarz beschichtet.

Kugelrollen – Niederprofil

Das Essentra-Sortiment an Kugelrollen mit Niederprofil verfügt über eine Flanschbefestigung und ein Schmutzaustrittsloch. Geschmiert, also kein weiterer Wartungsbedarf. Mit Kugellagern aus Carbonstahl, Nylon und Edelstahl erhältlich.

Kugelrollen – mittlere Belastung

Kugelrollen für mittlere Belastung sind korrosionsbeständig und mit einer Schmutzaustrittsöffnung ausgestattet; Wollfilzdichtung für maximale Effizienz. Sie verfügen über eine große tragende Kugel, die auf vielen kleinen Kugeln aufliegt, welche in einer Halbkugel eingefasst sind.

Sie haben eine große Auflagefläche, die für mehr Stabilität sorgt, und können in der Fracht- und Gepäckabfertigung, an Fließbändern und bei der Maschinenbeladung sowie bei Schiebetürsystemen und Maschinentischen eingesetzt werden. Werden häufig in der Schwerindustrie eingesetzt, z. B. in der Fertigung, der Automobilindustrie und der Schifffahrt.

  • Material: Zink, Stahl, Edelstahl
  • Farbe: Natur

Kugelrollen – starke Belastung

Kugelrollen in der schweren Ausführung sind geeignet für hohe Belastungen und bieten eine längere Betriebsdauer. Sie verfügen über eine Dichtung und ein Schmutzaustrittsloch für maximale Effizienz und reibungsloses Funktionieren.

Seriennummer: SR6454 ,SR6455