Menü Suche

Komponenten für
Solar-PV-System

Komponenten für<br>Solar-PV-System

Solar-Photovoltaik-Systeme - jede Komponente zählt

Die Solarindustrie ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen unserer Zeit. BloombergNEF prognostiziert, dass Windenergie und Solar-Photovoltaik im Jahr 2050 rund 56% des weltweiten Strombedarfs decken werden.

Die Solarenergie-Technologie hat sich eindrucksvoll weiterentwickelt und ist auch kostengünstiger geworden. Die Installation von Photovoltaikmodulen ist eine ideale Möglichkeit, ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt Elektrizität zu erzeugen. Photovoltaikmodule sind insbesondere in verschiedenen privaten, industriellen und kommerziellen Anwendungen sehr beliebt geworden. Leider kann eine schlechte Installation viele kostspielige Probleme verursachen. Kunden zahlen oft den Preis für Reparaturen und Dienstleistungen, der Ruf der Installationsteams leidet und die Solargemeinschaft sieht letztendlich nicht mehr vertrauenswürdig aus.

PV-Modul-
Schutz

Montage & Installations
Komponenten

Kabel
Management

ELEKTRONIK
ZUBEHÖR

Herausforderungen & Lösungen

Hier sind einige häufig vorkommende Herausforderungen, bei denen wir Ihnen helfen können:

  • richtiges Kabelmanagement, um Schäden an Drahtisolierungen zu vermeiden
  • Erkennung der Kabelpolarisation
  • Sicherstellung, dass elektronische Komponenten wasserdicht und manipulationssicher sind
  • einfache Montage elektronischer Komponenten
  • einfacher Zugang zu Gehäusen für BoS-Komponenten
  • Befestigungslösungen für die Unterkonstruktion
  • Schutz von Montageschienen, Bolzen und Muttern vor Korrosion
  • Vermeidung von Mikrorissen mit angemessenem Modulschutz

"Dank seiner internationalen Produktionsstätten und des globalen Vertriebsnetzwerks bietet Essentra schnellen Zugang zu erstklassigen Kunststoffprodukten und Dienstleistungen für Photovoltaik-Unternehmen – das begehrteste Merkmal in der Branche”

Jerry Zhang, Einkaufsleiter der SA-Abteilung Trinasolar

Unsere Solar Komponenten

Modulschutz

PV-Modul-
Schutz

Oft werden Solarmodule vor Ort vorübergehend ausgepackt gelassen, während sie auf die Installation warten. Wenn sie unvorsichtig behandelt oder gestapelt werden, können Mikrorisse auftreten, insbesondere bei rahmenlosen Glas-Glas-Modulen. Die Verwendung von Eckschützern kann Ihnen helfen, dies zu vermeiden.

Solarmodule werden in der Regel in Lagen auf Holzpaletten oder in Kartonverpackungen verpackt. Die Paletten werden mit Gurten für den Transport fixiert. Kantenschützer kommen hier zum Einsatz, um Beschädigungen an diesen wertvollen Komponenten zu verhindern.

Montage & Installation

Montage & Installations
Komponenten

Für den Fall, dass Sie Gummimatten verwenden, um Ihre Grundstruktur zu nivellieren oder Dachschäden zu vermeiden, können unsere Befestigungen Ihnen helfen, alles an seinem Platz zu halten. Montageschienen können scharfe und unbearbeitete Enden haben. Unsere Endkappen können Ihnen helfen, ihnen ein besser verarbeitetes Aussehen zu verleihen.

Kabel Management

Kabel
Management

Richtiges Kabelmanagement ist häufig keine Priorität, aber es gibt viele potenzielle Probleme, die auftreten könnten, wenn Kabel und Drähte nicht ordnungsgemäß gesichert sind.

Solarmodule und Photovoltaiksysteme haben eine typische Lebenserwartung von mehr als 25 Jahren. Wenn alle Kabel ordnungsgemäß gemanagt werden, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass das System lange hält und im Laufe seiner Lebensdauer weniger Reparaturen erfordert. Im Falle unvermeidbarer Wartungsarbeiten ermöglicht ordnungsgemäßes Kabelmanagement jedoch eine einfachere Wartung und Reparatur, um Fehler zu beheben und Probleme anzugehen.

Um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten, müssen die Kabel so verlaufen, dass scharfe Ecken von Modulen oder Montageschienen, direkte Sonneneinstrahlung, übermäßiges Biegen oder alles, was die Kabelisolierung beschädigen könnte, vermieden werden. Sie müssen auch gebündelt und etikettiert werden, um bei zukünftigen Wartungsarbeiten oder Notfällen eine einfache Identifizierung zu ermöglichen, und sie müssen mit den entsprechenden Komponenten und Befestigungen gesichert werden.

Umweltfaktoren wie Nestbau oder neugierige Tiere und widrige Witterungseinflüsse können zu bedeutenden Schäden führen. Beispielsweise ist Wind die häufigste Ursache für Schäden an Photovoltaiksystemen. Lose hängende Kabel können an den Befestigungssystemen zerkratzen und im Laufe der Zeit ihre Kabelisolierung verlieren. Konstante Kabelbewegungen wirken sich auch auf die Dichtheit der Verteilerkästen aus.

Eine beschädigte Kabelisolierung gefährdet nicht nur die Zuverlässigkeit des Systems, sondern auch die Sicherheit, da sie zu Erdungsfehlern, Systemausfällen und Bränden führen kann.

Verwalten, organisieren und schützen Sie Ihre Verkabelung und beseitigen Sie fast jede Beschädigungsgefahr mit unserem großen Sortiment an Kabelmanagementlösungen, die für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen und vielfältigste Umgebungen geeignet sind. Von Kabelklemmen über Kabelleitungen bis hin zu Tüllen und UV-beständigen Kabelbindern – wir helfen Ihnen gerne weiter.

PCB - Hardware

ELEKTRONIK
ZUBEHÖR

Schnelle und einfache Montage elektronischer Komponenten

Vom Platzmanagement bis zur Leitfähigkeit in Ihrer Anwendung müssen beim Bau von elektrischen Lösungen viele Faktoren berücksichtigt werden. Wenn es um PCB-Zubehör geht, sind das Material und die Befestigungsart entscheidend. Unser Sortiment an PCB- und Elektronikzubehör bietet eine große Auswahl an PCB-Distanzstücken, PCB-Halterungen und PCB-Abstandhaltern, um die Leiterplatten zu stützen, zu sichern, zu positionieren und zu führen. Hier sind einige Beispiele unserer Star-Produkte.

Essentra Komponenten

Wechselrichter spielen in jedem Solarsystem eine entscheidende Rolle und werden oft als das Gehirn eines Photovoltaiksystems angesehen. Solar-Kombi-Kästen konsolidieren den Stromeingang zu einer Hauptversorgung, die den Strom auf einen Solarwechselrichter verteilt. Dies spart Arbeits- und Materialkosten durch Kabelreduzierungen. Der Kombi-Kasten ist das erste Element, das an den Stringleitungen der Solarmodule angeschlossen ist, daher sollte es von guter Qualität sein. Ein fehlerhafter Kombi-Kasten kann schwerwiegende Sicherheitsauswirkungen haben und in manchen Fällen zu Bränden führen. Der Schutz des Inneren dieser entscheidenden Komponenten vor extremen Wetterbedingungen und Insekten ist unerlässlich.

Essentra kann Ihnen wetterbeständige Lösungen mit garantiertem Dichtschutz anbieten. Genau das, was Sie brauchen, um kostspielige Reparaturen zu verhindern. Das sichere und zuverlässige Schützen Ihrer Gehäuse, Schränke und industriellen Anlagen ist bei der Entwicklung erfolgreicher Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Mit mehr als 2.000 verfügbaren Teilen ist unsere große Auswahl an Scharnieren und Dichtungen in mehreren Ausführungen und Materialien erhältlich, die alle nach den höchsten Branchenstandards gefertigt sind, beispielsweise ISO, RoHS und REACH.

Herunterladen

PV-Solar
Katalog

Essentra
Components
Katalog

Telefon: +49 (0) 180 389 0089

Rückruf anfordern

Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, um einen Rückruf anzufordern.

Essentra Components erfasst oder speichert anhand dieses Formulars keine Daten.

Laden Sie unsere kostenlosen Leitfäden herunter

Leitfaden für
Designer von Metallbaulösungen

Einkaufsführer für
Metallbaulösungen

Leitfaden für
Designer von Befestigungen

Einkaufsführer für
Befestigungen

Leitfaden für
Kabelmanagement-Designer

Einkaufsführer für
Kabelmanagement

Leitfaden für
Designer von Schutzlösungen

Einkaufsführer für
Schutzlösungen

Leitfaden für
PCB-Designer

PCB-Einkaufsführer