Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0582 € - 0,0813 € 32936 Auf Lager
Grau
5.9 mm
10.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
2,31 € - 4,4894 € 23198 Auf Lager
Silbern
5.8 mm
4.5 mm
Metall-Schraubenabdeckkappe
Messing
k3
14400 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metall-Schraubenabdeckkappe
Messing
k3
0,0858 € - 0,1363 € 81446 Auf Lager
Weiß
7.0 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0822 € - 0,1301 € 34750 Auf Lager
Weiß
5.2 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
3
0,0582 € - 0,0813 € 32987 Auf Lager
Schwarz
5.9 mm
Kappe
Polyamid 66
1
32500 Auf Lager
Braun
4.3 mm
Kappe
Polyethylen mit geringer Dichte
k1
0,0703 € - 0,0979 € 9160 Auf Lager
Grau
6.5 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
250 Auf Lager
Grau
7.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metall-Schraubenabdeckkappe
Messing
k3
0,1344 € - 0,1865 € 599 Auf Lager
Grau
12.0 mm
18.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
60750 Auf Lager
Weiß
4.0 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0941 € - 0,1314 € 5070 Auf Lager
Schwarz
10.2 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,0852 € - 0,1348 € 19465 Auf Lager
Weiß
8.5 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0777 € - 0,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
7.5 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
0,0852 € - 0,1348 € 8450 Auf Lager
Grau
8.5 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
20000 Auf Lager
Grau
10.2 mm
18.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
2,066 € - 4,2785 € 76 Auf Lager
Silbern
5.8 mm
4.5 mm
Metall-Schraubenabdeckkappe
Messing
k3
24700 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metall-Schraubenabdeckkappe
Messing
k3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metall-Schraubenabdeckkappe
Messing
k3
  • von 10
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grau

10047767

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
32936 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messing Silbern

10388754

Preisbereich
4,4894 € - 2,31 €

Lagerbestände
23198 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponententyp
    Metall-Schraubenabdeckkappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388778


Lagerbestände
14400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metall-Schraubenabdeckkappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Weiß

10048252

Preisbereich
0,1363 € - 0,0858 €

Lagerbestände
81446 Auf Lager
Merkmale
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Weiß

10115756

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
34750 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047798

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
32987 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Braun

10047729


Lagerbestände
32500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Braun
Abdeckkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grau

10047828

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
9160 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grau

10048245


Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388815


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metall-Schraubenabdeckkappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Grau

10048078

Preisbereich
0,1865 € - 0,1344 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Weiß

10116210


Lagerbestände
60750 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047941

Preisbereich
0,1314 € - 0,0941 €

Lagerbestände
5070 Auf Lager
Merkmale
  • H
    10.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Weiß

10048290

Preisbereich
0,1348 € - 0,0852 €

Lagerbestände
19465 Auf Lager
Merkmale
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Braun

10047873

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grau

10048283

Preisbereich
0,1348 € - 0,0852 €

Lagerbestände
8450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Grau

10047927


Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messing Silbern

10388747

Preisbereich
4,2785 € - 2,066 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponententyp
    Metall-Schraubenabdeckkappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388761


Lagerbestände
24700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metall-Schraubenabdeckkappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388785


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metall-Schraubenabdeckkappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing