Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Grau
 | 
0.402 in
 
10.2 mm
 | 
0.74 in
 
18.8 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k1
 | |||
| 0,0842 € - 0,1337 € | 6960 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.504 in
 
12.8 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k3
 | ||
| 0,0806 € - 0,1277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Weiß
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Cap
 | 
Polyethylen mit hoher Dichte
 | 
k5
 | ||
| 3100 Auf Lager | 
Silbern
 | 
0.244 in
 
6.2 mm
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
Metall-Schraubenabdeckkappe
 | 
Messing
 | 
k3
 | |||
| 0,069 € - 0,1092 € | 61 Auf Lager | 
Grau
 | 
0.244 in
 
6.2 mm
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k3
 | ||
| 0,0571 € - 0,0798 € | 2487 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
0.232 in
 
5.9 mm
 | 
0.425 in
 
10.8 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k1
 | ||
| 0,0763 € - 0,1064 € | 4985 Auf Lager | 
Grau
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.504 in
 
12.8 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k2
 | ||
| 0,1393 € - 0,1929 € | 6925 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.421 in
 
10.7 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k6
 | ||
| 0,0842 € - 0,1337 € | 4696 Auf Lager | 
Weiß
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.504 in
 
12.8 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k3
 | ||
| 0,0836 € - 0,1323 € | 965 Auf Lager | 
Weiß
 | 
0.335 in
 
8.5 mm
 | 
0.583 in
 
14.8 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k3
 | ||
| 0,1393 € - 0,1929 € | 2750 Auf Lager | 
Weiß
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.421 in
 
10.7 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k6
 | ||
| 0,0806 € - 0,1277 € | 33891 Auf Lager | 
Schwarz
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Cap
 | 
Polyethylen mit hoher Dichte
 | 
k5
 | ||
| 250 Auf Lager | 
Grau
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.504 in
 
12.8 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k3
 | |||
| 2,2669 € - 4,4057 € | 23198 Auf Lager | 
Silbern
 | 
0.228 in
 
5.8 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
Metall-Schraubenabdeckkappe
 | 
Messing
 | 
k3
 | ||
| 0,0842 € - 0,1337 € | 1306 Auf Lager | 
Grau
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.504 in
 
12.8 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k3
 | ||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Grau
 | 
0.232 in
 
5.9 mm
 | 
0.425 in
 
10.8 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k1
 | |||
| 32500 Auf Lager | 
Braun
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 |  | 
Cap
 | 
Polyethylen mit geringer Dichte
 | 
k1
 | |||
| 21000 Auf Lager | 
Grau
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.74 in
 
18.8 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k2
 | |||
| 0,0587 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
Natur
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Unterlegscheibe
 | 
Polyethylen mit hoher Dichte
 | 
r5
 | ||
| 0,1319 € - 0,183 € | 599 Auf Lager | 
Grau
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.74 in
 
18.8 mm
 | 
Cap
 | 
Polyamid 66
 | 
k2
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.