Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1707 € - 0,2352 € | 1747 Auf Lager |
Grau
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 2094 Auf Lager |
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,1707 € - 0,2352 € | 10920 Auf Lager |
Schwarz
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,1344 € - 0,1865 € | 19659 Auf Lager |
Grau
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,1707 € - 0,2352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 31500 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 34443 Auf Lager |
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 925 Auf Lager |
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,1707 € - 0,2352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.