Menü Suche

Abstandhalter für Kabelstränge

Auf Lager

Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.

Seriennummer: SR2120

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
93 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Spacer Height Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0907 € - 0,1005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € 19000 Auf Lager
13.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
24.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0789 € - 0,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2726 € - 0,3113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
25.4 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1833 € - 0,2113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.6 mm
20.6 mm
0,2726 € - 0,3113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
19.1 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1879 € - 0,2166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.6 mm
19.1 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1528 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.6 mm
13.6 mm
0,2726 € - 0,3113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1691 € - 0,198 € 635 Auf Lager
13.6 mm
20.6 mm
  • von 5
Kragenklemme Zum Eindrücken 14.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025321

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 10.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024843

Preisbereich
0,1005 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 14.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024874

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 24.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025192

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 14.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024881

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 10.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024836

Preisbereich
0,0874 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 25.4 mm 13.6 mm PA Natur

10025543

Preisbereich
0,3113 € - 0,2726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10487938

Preisbereich
0,2113 € - 0,1833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innenhöhe
    20.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kragenklemme Zum Eindrücken 19.1 mm 13.6 mm PA Natur

10025529

Preisbereich
0,3113 € - 0,2726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 19.1 mm 20.6 mm PA Natur

10025611

Preisbereich
0,2166 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Innenhöhe
    20.6 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10025536

Preisbereich
0,1592 € - 0,1528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innenhöhe
    13.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.7 mm 13.6 mm PA Natur

10025598

Preisbereich
0,3113 € - 0,2726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 9.5 mm Nylon 6/6 Natur

10025642

Preisbereich
0,198 € - 0,1691 €

Lagerbestände
635 Auf Lager
Merkmale
  • Innenhöhe
    20.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2