Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,7776 € - 1,2253 € 4356 Auf Lager
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6341 € - 0,9986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1253 € - 0,1392 € 5186 Auf Lager
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1455 € - 0,1617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5839 € - 0,9483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,2043 € - 0,227 € 587 Auf Lager
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5839 € - 0,9483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8866 € - 1,396 € 221 Auf Lager
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5839 € - 0,9483 € 191 Auf Lager
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,505 € - 0,8178 € 300 Auf Lager
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 1208 Auf Lager
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 20 Auf Lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6341 € - 0,9986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,2539 € - 0,2826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Innengewinde
0,0314 € - 0,0349 € 11222 Auf Lager
4.0 mm
15.9 mm
0,3286 € - 0,3652 € 496 Auf Lager
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3286 € - 0,3652 € 60 Auf Lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2706 € - 0,3007 € 335 Auf Lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1244 € - 0,1536 € 124 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
0,1244 € - 0,1536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
  • von 11
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 25.0 mm Schwarz PA

10132623

Preisbereich
1,2253 € - 0,7776 €

Lagerbestände
4356 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 25.0 mm Schwarz PA

10132739

Preisbereich
0,9986 € - 0,6341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 18.0 mm Schwarz PA

10132609

Preisbereich
0,1392 € - 0,1253 €

Lagerbestände
5186 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 18.0 mm Schwarz PA

10132715

Preisbereich
0,1617 € - 0,1455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm Schwarz PA

10132685

Preisbereich
0,9483 € - 0,5839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 35.0 mm Schwarz PA

10132753

Preisbereich
0,227 € - 0,2043 €

Lagerbestände
587 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 12.0 mm Schwarz PA

10132692

Preisbereich
0,9483 € - 0,5839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 35.0 mm Schwarz PA

10132647

Preisbereich
1,396 € - 0,8866 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 8.0 mm Schwarz PA

10132678

Preisbereich
0,9483 € - 0,5839 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 8.0 mm Schwarz PA

10132555

Preisbereich
0,8178 € - 0,505 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 16.0 mm Schwarz PA

10132593

Preisbereich
0,8938 € - 0,5495 €

Lagerbestände
1208 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 15.0 mm Schwarz PA

10132586

Preisbereich
0,8938 € - 0,5495 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 30.0 mm Schwarz PA

10132746

Preisbereich
0,9986 € - 0,6341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174869

Preisbereich
0,2826 € - 0,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Natur Nylon 6/6

10067659

Preisbereich
0,0349 € - 0,0314 €

Lagerbestände
11222 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M3 8.0 mm Schwarz Nylon

10370346

Preisbereich
0,3652 € - 0,3286 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 10.0 mm Schwarz Nylon

10370360

Preisbereich
0,3652 € - 0,3286 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 6.0 mm Schwarz Nylon

10370315

Preisbereich
0,3007 € - 0,2706 €

Lagerbestände
335 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Natur Nylon 6/6

10035528

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm Natur Nylon 6/6

10035603

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur