Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0482 € - 12,2847 € | 573 Auf Lager |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 15,3053 € - 24,1618 € | 6 Auf Lager |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 2,5626 € - 15,3897 € | 633 Auf Lager |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 48,4362 € - 72,6684 € | 17 Auf Lager |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
||
| 27,0623 € - 40,5653 € | 15 Auf Lager |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 9,8421 € - 14,7702 € | 1436 Auf Lager |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 29,5545 € - 44,3388 € | 64 Auf Lager |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 32,6804 € - 49,0276 € | 18 Auf Lager |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 30,0192 € - 45,0288 € | 36 Auf Lager |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 15,5165 € - 23,2466 € | 28 Auf Lager |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 32,9056 € - 49,3373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 11,053 € - 17,4455 € | 61 Auf Lager |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 2,985 € - 3,2807 € | 124 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 4,5197 € - 5,0266 € | 34 Auf Lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 15,446 € - 24,4011 € | 623 Auf Lager |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 2,3514 € - 2,6752 € | 540 Auf Lager |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 30,6669 € - 46,0003 € | 10 Auf Lager |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 52,5054 € - 78,7652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 26,9497 € - 42,5507 € | 4 Auf Lager |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 2,8019 € - 3,168 € | 1200 Auf Lager |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.