Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
54,3893 € - 60,2665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1000.0
21,4318 € - 23,7577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
250.0
8,6703 € - 9,6048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
100.0
24,1211 € - 26,7274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
450.0
44,608 € - 49,426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1000.0
65,9255 € - 73,0487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
650.0
73,3602 € - 81,2933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1350.0
181,4536 € - 201,0578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1800.0
81,2517 € - 90,0259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1550.0
21,6291 € - 23,9654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
150.0
168,3287 € - 186,5104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1250.0
115,4969 € - 127,9676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
900.0
88,2192 € - 97,7513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1400.0
98,6858 € - 109,3498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1700.0
105,4248 € - 116,8156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1850.0
84,8549 € - 94,0236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1100.0
309,7016 € - 343,1575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1550.0
118,6327 € - 131,4461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1850.0
375,9698 € - 416,5904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1900.0
101,126 € - 112,0599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1150.0
  • von 18
Welle 10.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334079

Preisbereich
60,2665 € - 54,3893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334314

Preisbereich
23,7577 € - 21,4318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333522

Preisbereich
9,6048 € - 8,6703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333591

Preisbereich
26,7274 € - 24,1211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20333690

Preisbereich
49,426 € - 44,608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20335151

Preisbereich
73,0487 € - 65,9255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20333768

Preisbereich
81,2933 € - 73,3602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335373

Preisbereich
201,0578 € - 181,4536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20333805

Preisbereich
90,0259 € - 81,2517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335434

Preisbereich
23,9654 € - 21,6291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20335649

Preisbereich
186,5104 € - 168,3287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20335588

Preisbereich
127,9676 € - 115,4969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20334154

Preisbereich
97,7513 € - 88,2192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334215

Preisbereich
109,3498 € - 98,6858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20334246

Preisbereich
116,8156 € - 105,4248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20334475

Preisbereich
94,0236 € - 84,8549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336080

Preisbereich
343,1575 € - 309,7016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20334628

Preisbereich
131,4461 € - 118,6327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20336158

Preisbereich
416,5904 € - 375,9698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334864

Preisbereich
112,0599 € - 101,126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000