Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.
Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.
Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.
Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.
Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Flanschaußendurchmesser | Material | Höhe Unterteil | Innendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Außendurchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3928 € - 0,3928 € | 586 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
0,1143 € - 0,1591 € | 4015 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
0,2323 € - 0,2999 € | 12121 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
0,1464 € - 0,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
0,1203 € - 0,1464 € | 2905 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
0,078 € - 0,1237 € | 1051 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
10161098 | 0,3069 € - 0,3224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
40% Glass Filled PPS
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
|
0,0446 € - 0,058 € | 4000 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
||
0,3281 € - 0,341 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
0,4056 € - 0,4224 € | 253 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
0,2041 € - 0,2675 € | 19821 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
|
Nylon
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
10160978 | 0,9053 € - 0,9236 € | 2455 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
|
0,0968 € - 0,1349 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
0,214 € - 0,2449 € | 1000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
|
||
0,1195 € - 0,1548 € | 281 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
0,1492 € - 0,1943 € | 14610 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
||
0,2633 € - 0,3421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
Nylon
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 305 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 502 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
||
0,1291 € - 0,1675 € | 15386 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.