Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Gesamtlänge | Material | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2469 € - 9,1898 € | 575 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 1,736 € - 4,7304 € | 1405 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 5,4809 € - 14,1613 € | 684 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
|
||
| 13,2144 € - 27,1174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 2,1808 € - 5,8754 € | 1030 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 8,1352 € - 17,6564 € | 432 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Edelstahl
|
|
||
| 1,9513 € - 5,3029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 1,6213 € - 4,399 € | 685 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 4,8782 € - 10,6059 € | 175 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 6,9444 € - 15,0954 € | 120 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 6,0835 € - 13,1971 € | 290 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 2,7117 € - 5,8754 € | 3275 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 8,1352 € - 17,6564 € | 150 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 1,8365 € - 4,9715 € | 845 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 10,847 € - 23,5922 € | 414 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 0,707 € - 3,5554 € | 900 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 1,8221 € - 4,7304 € | 1800 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 15,2087 € - 33,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Edelstahl
|
|
||
| 4,003 € - 10,3347 € | 1280 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 2,8948 € - 15,939 € | 492 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.