Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Anti-Vibrations-Stopfen für BSP-Gewinde sind dazu bestimmt, Vibrationen und Geräusche in mechanischen Systemen zu verringern. Spezielle Einkerbungen am Gewinde verhindern, dass der Stopfen sich bei Vibration löst. Außerdem sorgen sie für einen guten Halt im Rohr.
Material: LDPE Farbe: Transparent Seriennummer: SR6112
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | H | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1051 € - 0,3015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8" x 19
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 0,1239 € - 0,3755 € | 600 Auf Lager |
1/2" x 14
|
LDPE
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 0,1285 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4" x 14
|
LDPE
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 0,0933 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4" x 19
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 0,1216 € - 0,1422 € | 220 Auf Lager |
5/8" x 14
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.