Menü Suche

Blechstopfen

Auf Lager

Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.

Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.

Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Lassen sich leicht in Anwendungen einfügen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
  • Sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Anwendungen.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Farbe: Natur, Schwarz, Grau, Weiß, Beige Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR2041

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d H Typ Kaufen
0,07 € - 0,07 € 20579 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0748 € - 0,1043 € 20152 Auf Lager
18.7 mm
Schwarz
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0822 € - 0,1146 € 1500 Auf Lager
20.4 mm
Schwarz
15.9 mm
7.4 mm
3
0,071 € - 0,071 € 351 Auf Lager
16.0 mm
Grau
12.0 mm
7.3 mm
2
0,103 € - 0,1621 € 279 Auf Lager
24.0 mm
Weiß
19.1 mm
7.5 mm
3
0,1463 € - 0,2023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
Schwarz
25.4 mm
7.6 mm
3
0,0748 € - 0,1043 € 24620 Auf Lager
18.7 mm
Grau
14.0 mm
7.4 mm
2
0,1463 € - 0,2023 € 79 Auf Lager
30.6 mm
Grau
25.4 mm
7.6 mm
4
0,103 € - 0,1621 € 2133 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
19.1 mm
7.5 mm
3
0,0662 € - 0,0662 € 6976 Auf Lager
10.4 mm
Schwarz
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0625 € - 0,0625 € 8947 Auf Lager
7.0 mm
Weiß
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0625 € - 0,0625 € 50459 Auf Lager
7.0 mm
Grau
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0625 € - 0,0625 € 4040 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
4.0 mm
7.1 mm
1
0,076 € - 0,106 € 789 Auf Lager
18.7 mm
Schwarz
14.3 mm
7.4 mm
2
0,07 € - 0,07 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
Grau
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0662 € - 0,0662 € 30216 Auf Lager
10.4 mm
Grau
6.4 mm
7.1 mm
1
0,103 € - 0,1621 € 4493 Auf Lager
24.0 mm
Grau
19.1 mm
7.5 mm
4
0,0724 € - 0,101 € 22 Auf Lager
17.1 mm
Weiß
12.7 mm
7.3 mm
2
0,065 € - 0,065 € 16708 Auf Lager
10.4 mm
Schwarz
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0687 € - 0,0687 € 4217 Auf Lager
13.5 mm
Grau
9.5 mm
7.2 mm
2
  • von 5
Blech-Abdeckkappe 10.0 mm 14.0 mm Schwarz PA66

10126745

Preisbereich
0,07 € - 0,07 €

Lagerbestände
20579 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 14.0 mm 18.7 mm Schwarz PA66

10126837

Preisbereich
0,1043 € - 0,0748 €

Lagerbestände
20152 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 15.9 mm 20.4 mm Schwarz PA66

10126899

Preisbereich
0,1146 € - 0,0822 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 12.0 mm 16.0 mm Grau PA66

10126769

Preisbereich
0,071 € - 0,071 €

Lagerbestände
351 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 19.1 mm 24.0 mm Weiß PA66

10126936

Preisbereich
0,1621 € - 0,103 €

Lagerbestände
279 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 25.4 mm 30.6 mm Schwarz PA66

10127070

Preisbereich
0,2023 € - 0,1463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 14.0 mm 18.7 mm Grau PA66

10126820

Preisbereich
0,1043 € - 0,0748 €

Lagerbestände
24620 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 25.4 mm 30.6 mm Grau PA66

10127063

Preisbereich
0,2023 € - 0,1463 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 19.1 mm 24.0 mm Schwarz PA66

10126950

Preisbereich
0,1621 € - 0,103 €

Lagerbestände
2133 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.4 mm 10.4 mm Schwarz PA66

10126653

Preisbereich
0,0662 € - 0,0662 €

Lagerbestände
6976 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 4.0 mm 7.0 mm Weiß PA66

10126578

Preisbereich
0,0625 € - 0,0625 €

Lagerbestände
8947 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 4.0 mm 7.0 mm Grau PA66

10126585

Preisbereich
0,0625 € - 0,0625 €

Lagerbestände
50459 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 4.0 mm 7.0 mm Schwarz PA66

10126592

Preisbereich
0,0625 € - 0,0625 €

Lagerbestände
4040 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 14.3 mm 18.7 mm Schwarz PA66

10126868

Preisbereich
0,106 € - 0,076 €

Lagerbestände
789 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 10.0 mm 14.0 mm Grau PA66

10126738

Preisbereich
0,07 € - 0,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.4 mm 10.4 mm Grau PA66

10126646

Preisbereich
0,0662 € - 0,0662 €

Lagerbestände
30216 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 19.1 mm 24.0 mm Grau PA66

10126943

Preisbereich
0,1621 € - 0,103 €

Lagerbestände
4493 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 12.7 mm 17.1 mm Weiß PA66

10126783

Preisbereich
0,101 € - 0,0724 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.0 mm 10.4 mm Schwarz PA66

10126622

Preisbereich
0,065 € - 0,065 €

Lagerbestände
16708 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 9.5 mm 13.5 mm Grau PA66

10126707

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
4217 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm