Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.
Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.
Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Farbe: Natur, Schwarz, Grau, Weiß, Beige Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR2041
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0479 € - 0,0638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
4
|
||
| 0,0479 € - 0,0638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0476 € - 0,0635 € | 2000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,0476 € - 0,0635 € | 874 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,047 € - 0,0626 € | 70998 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0846 € - 0,1045 € | 42438 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.787 in
20 mm
|
|
3
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | 2500 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,047 € - 0,0626 € | 7998 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0515 € - 0,0623 € | 1000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,047 € - 0,0626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,0364 € - 0,0486 € | 2689 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.