Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
9,1108 € - 10,1295 € 20 Auf Lager
26.0 mm
10
565.0 mm
3,2426 € - 6,93 € 50 Auf Lager
26.0 mm
25
270.0 mm
14,7496 € - 29,9497 € 10 Auf Lager
33.0 mm
16
715.0 mm
21,1057 € - 42,8154 € 20 Auf Lager
36.0 mm
25
845.0 mm
4,7204 € - 18,018 € 50 Auf Lager
33.0 mm
40
450.0 mm
17,7052 € - 35,9758 € 20 Auf Lager
27.0 mm
10
780.0 mm
1,9226 € - 4,1278 € 350 Auf Lager
18.0 mm
25
185.0 mm
4,0646 € - 14,5229 € 75 Auf Lager
30.0 mm
25
425.0 mm
  • von 8
Flanschschützer 565.0 mm DIN 10 DN 400 Schwarz Corrugated LDPE

10388020

Preisbereich
10,1295 € - 9,1108 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 270.0 mm DIN 25 DN125 Schwarz Corrugated LDPE

10388150

Preisbereich
6,93 € - 3,2426 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 715.0 mm DIN 16 DN 500 Schwarz Corrugated LDPE

10388105

Preisbereich
29,9497 € - 14,7496 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 845.0 mm DIN 25 DN 600 Schwarz Corrugated LDPE

10388211

Preisbereich
42,8154 € - 21,1057 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    845.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 450.0 mm DIN 40 DN 250 Schwarz PP

10388235

Preisbereich
18,018 € - 4,7204 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Druckstufenklasse
    40
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PP
Flanschschützer 780.0 mm DIN 10 DN 600 Schwarz Corrugated LDPE

10388044

Preisbereich
35,9758 € - 17,7052 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 185.0 mm DIN 25 DN65 Schwarz Corrugated LDPE

10388129

Preisbereich
4,1278 € - 1,9226 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 425.0 mm DIN 25 DN 250 Schwarz Corrugated LDPE

10388181

Preisbereich
14,5229 € - 4,0646 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE