Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federrate | Gesamtlänge | Belastung auf Belastungslänge | Drahtdurchmesser | Ungefähre feste Höhe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5495 € - 1,6787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.32 Nmm
0.32 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.54 Nmm
0.54 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.18 Nmm
0.18 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.64 Nmm
4.64 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,5065 € - 1,6356 € | 66 Auf Lager |
1.07 Nmm
1.07 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4233 € - 1,5495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,5495 € - 1,6787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.89 Nmm
0.89 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 10437742 | 1,4491 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbonstahl
|
|
| 1,4491 € - 1,5864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.21 Nmm
8.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4491 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.22 Nmm
2.22 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,5208 € - 1,6643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.66 Nmm
13.66 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,5208 € - 1,6643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.31 Nmm
4.31 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,5495 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,5495 € - 1,6787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.63 Nmm
1.63 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,5495 € - 1,6787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.56 Nmm
0.56 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4921 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.88 Nmm
0.88 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.46 Nmm
16.46 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.