Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
3,6156 € - 3,9482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.11 Nmm
101.6 mm
167.96 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
1,8652 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.67 Nmm
63.5 mm
22.23 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,1665 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.80 Nmm
50.8 mm
127.75 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,1665 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.10 Nmm
57.15 mm
127.75 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,6256 € - 2,8631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.86 Nmm
25.4 mm
201.63 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,6256 € - 2,8552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.30 Nmm
76.2 mm
201.63 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.14 Nmm
11.18 mm
6.52 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.38 Nmm
31.75 mm
6.52 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.64 Nmm
12.7 mm
4.74 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.25 Nmm
31.75 mm
4.74 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
2,2526 € - 2,4534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.67 Nmm
31.75 mm
145.41 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
Carbonstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.66 Nmm
7.87 mm
6.52 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,8508 € - 2,0279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.54 Nmm
22.35 mm
6.52 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,7073 € - 1,8508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.20 Nmm
14.22 mm
9.70 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,7073 € - 1,8508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.57 Nmm
28.45 mm
9.70 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.57 Nmm
14.22 mm
4.74 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,8508 € - 2,0279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,7217 € - 1,8652 € 2693 Auf Lager
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
  • von 18
Druckfeder 18.3 mm 101.6 mm 5.11 Nmm

10234471

Preisbereich
3,9482 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    42.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    68.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 15.2 mm 63.5 mm 0.67 Nmm

10421284

Preisbereich
2,023 € - 1,8652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    12.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    30.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 50.8 mm 5.80 Nmm

10438299

Preisbereich
2,353 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    20.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    28.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 57.15 mm 5.10 Nmm

10438305

Preisbereich
2,353 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    22.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    32.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 25.4 mm 28.86 Nmm

10419007

Preisbereich
2,8631 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    18.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 76.2 mm 8.30 Nmm

10438442

Preisbereich
2,8552 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    33.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    51.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 4.6 mm 11.18 mm 1.14 Nmm

10438466

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    5.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 31.75 mm 0.38 Nmm

10234303

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    14.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 6.1 mm 12.7 mm 0.64 Nmm

10438534

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    5.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 31.75 mm 0.25 Nmm

10234334

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    12.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 15.2 mm 31.75 mm 15.67 Nmm

10418963

Preisbereich
2,4534 € - 2,2526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    22.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 4.6 mm 7.87 mm 1.66 Nmm

10335048

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    4.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 22.35 mm 0.54 Nmm

10438497

Preisbereich
2,0279 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    10.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 9.1 mm 14.22 mm 1.20 Nmm

10438749

Preisbereich
1,8508 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    6.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 28.45 mm 0.57 Nmm

10234372

Preisbereich
1,8508 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    11.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 14.22 mm 0.57 Nmm

10438541

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    5.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    6.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Preisbereich
2,0279 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    15.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    4.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Preisbereich
1,8652 € - 1,7217 €

Lagerbestände
2693 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    9.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm