Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
2,1665 € - 2,3607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.78 Nmm
101.6 mm
127.75 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,7647 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.33 Nmm
25.4 mm
32.98 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
302 Edelstahl
1,5495 € - 1,693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.91 Nmm
57.15 mm
26.69 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Carbonstahl
1,6356 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
2,6256 € - 2,8552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,7073 € - 1,8508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.41 Nmm
38.1 mm
9.70 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
2,6256 € - 2,8631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.33 Nmm
57.15 mm
201.63 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,7073 € - 1,8602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
2,8982 € - 3,1421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,7073 € - 1,8508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.50 Nmm
31.75 mm
9.70 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
3,6156 € - 3,9482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.80 Nmm
19.1 mm
167.96 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,6156 € - 3,9482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.41 Nmm
63.5 mm
167.96 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.74 Nmm
69.85 mm
28.91 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8365 € - 2,0087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.23 Nmm
35.05 mm
85.22 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8652 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.61 Nmm
12.7 mm
22.23 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
1,8652 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.85 Nmm
50.8 mm
22.23 N
1.1 mm
10.2 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.20 Nmm
38.1 mm
4.74 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
  • von 18
Druckfeder 18.3 mm 101.6 mm 2.78 Nmm

10438343

Preisbereich
2,3607 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    37.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    55.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 10.7 mm 25.4 mm 2.33 Nmm

10422991

Preisbereich
1,9226 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    32.98 N
  • Vorgespannte Länge
    11.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 15.2 mm 57.15 mm 0.91 Nmm

10438046

Preisbereich
1,693 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    26.69 N
  • Vorgespannte Länge
    27.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Preisbereich
1,7934 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    11.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Preisbereich
2,8552 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    13.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    16.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 9.1 mm 38.1 mm 0.41 Nmm

10423295

Preisbereich
1,8508 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    14.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 18.3 mm 57.15 mm 11.33 Nmm

10438411

Preisbereich
2,8631 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    26.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    39.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 9.1 mm 17.53 mm 0.98 Nmm

10421888

Preisbereich
1,8602 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    7.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    8.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Preisbereich
3,1421 € - 2,8982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    18.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    25.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    9.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 9.1 mm 31.75 mm 0.50 Nmm

10422106

Preisbereich
1,8508 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    12.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

10445488

Preisbereich
3,9482 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    12.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    14.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 63.5 mm 8.41 Nmm

10633786

Preisbereich
3,9482 € - 3,6156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    28.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    43.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 12.2 mm 69.85 mm 0.74 Nmm

10414217

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    31.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 35.05 mm 6.23 Nmm

10437247

Preisbereich
2,0087 € - 1,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    21.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 12.7 mm 3.61 Nmm

10642023

Preisbereich
2,023 € - 1,8652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    6.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 50.8 mm 0.85 Nmm

10437292

Preisbereich
2,023 € - 1,8652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    24.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 6.1 mm 38.1 mm 0.20 Nmm

10438596

Preisbereich
1,7737 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    14.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    15.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    34.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm