Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.49 Nmm
57.15 mm
63.03 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,3967 € - 1,5206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Carbonstahl
1,3446 € - 1,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.56 Nmm
12.7 mm
64.01 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,4643 € - 1,591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.49 Nmm
38.1 mm
34.70 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,3446 € - 1,4652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,577 € - 1,7318 € 193 Auf Lager
16.64 Nmm
15.75 mm
102.31 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,3446 € - 1,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,3235 € - 1,4362 € 26 Auf Lager
0.77 Nmm
12.7 mm
5.69 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,3446 € - 1,4652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.95 Nmm
35.05 mm
64.01 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Carbonstahl
1,4925 € - 1,6333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.56 Nmm
22.35 mm
102.31 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4643 € - 1,591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4925 € - 1,6333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.31 Nmm
57.15 mm
102.31 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4925 € - 1,6333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.85 Nmm
63.5 mm
102.31 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4925 € - 1,6333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.64 Nmm
44.45 mm
102.31 N
1.6 mm
20.4 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.64 Nmm
31.75 mm
63.03 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,6614 € - 1,6614 € 14 Auf Lager
4.33 Nmm
12.7 mm
26.69 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Carbonstahl
  • von 18
Druckfeder 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    39.59 N
  • Vorgespannte Länge
    16.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    63.03 N
  • Vorgespannte Länge
    14.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 57.15 mm 2.49 Nmm

10424117

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    21.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    63.03 N
  • Vorgespannte Länge
    31.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

10411650

Preisbereich
1,5206 € - 1,3967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    11.65 N
  • Vorgespannte Länge
    9.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 12.7 mm 18.56 Nmm

10437544

Preisbereich
1,4643 € - 1,3446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    64.01 N
  • Vorgespannte Länge
    9.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 12.2 mm 38.1 mm 1.49 Nmm

10437858

Preisbereich
1,591 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    9.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    14.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

10437643

Preisbereich
1,4652 € - 1,3446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    29.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    64.01 N
  • Vorgespannte Länge
    34.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 12.2 mm 15.75 mm 16.64 Nmm

10335024

Preisbereich
1,7318 € - 1,577 €

Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    102.31 N
  • Vorgespannte Länge
    9.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Preisbereich
1,4643 € - 1,3446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    36.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    64.01 N
  • Vorgespannte Länge
    43.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

10437735

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    39.59 N
  • Vorgespannte Länge
    7.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 6.1 mm 12.7 mm 0.77 Nmm

10436318

Preisbereich
1,4362 € - 1,3235 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    5.69 N
  • Vorgespannte Länge
    5.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

10437612

Preisbereich
1,4652 € - 1,3446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    21.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    64.01 N
  • Vorgespannte Länge
    24.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 12.2 mm 22.35 mm 11.56 Nmm

10437926

Preisbereich
1,6333 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    102.31 N
  • Vorgespannte Länge
    13.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Preisbereich
1,591 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    11.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 57.15 mm 4.31 Nmm

10437988

Preisbereich
1,6333 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    25.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    102.31 N
  • Vorgespannte Länge
    33.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 63.5 mm 3.85 Nmm

10437995

Preisbereich
1,6333 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    27.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    102.31 N
  • Vorgespannte Länge
    37.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 44.45 mm 5.64 Nmm

10437964

Preisbereich
1,6333 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    20.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    102.31 N
  • Vorgespannte Länge
    26.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 10.7 mm 31.75 mm 4.64 Nmm

10423615

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    13.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    63.03 N
  • Vorgespannte Länge
    18.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    19.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    63.03 N
  • Vorgespannte Länge
    28.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 15.2 mm 12.7 mm 4.33 Nmm

10335031

Preisbereich
1,6614 € - 1,6614 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    26.69 N
  • Vorgespannte Länge
    6.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm