Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,5065 € - 1,6474 € 1 Auf Lager
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4643 € - 1,5939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.00 Nmm
63.5 mm
34.70 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4925 € - 1,6333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.01 Nmm
12.7 mm
102.31 N
1.6 mm
7.5 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4925 € - 1,6333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,3967 € - 1,5206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.68 Nmm
28.45 mm
11.65 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
Carbonstahl
1,4643 € - 1,591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.17 Nmm
50.8 mm
34.70 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4643 € - 1,591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.15 Nmm
19.1 mm
34.70 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4925 € - 1,6333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4643 € - 1,591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4925 € - 1,6333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.88 Nmm
31.75 mm
102.31 N
1.6 mm
14.8 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4643 € - 1,591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.28 Nmm
25.4 mm
34.70 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4643 € - 1,591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.82 Nmm
76.2 mm
34.70 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,4925 € - 1,6333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.65 Nmm
38.1 mm
102.31 N
1.6 mm
16.9 mm
12.2 mm
Carbonstahl
1,5206 € - 1,6614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.15 Nmm
15.75 mm
26.69 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
Carbonstahl
1,5206 € - 1,6614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.75 Nmm
25.4 mm
26.69 N
1.1 mm
6.4 mm
15.2 mm
Carbonstahl
1,5206 € - 1,6614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.40 Nmm
31.75 mm
26.69 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
Carbonstahl
1,5206 € - 1,6614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.24 Nmm
35.05 mm
26.69 N
1.1 mm
7.8 mm
15.2 mm
Carbonstahl
1,5206 € - 1,6614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.61 Nmm
76.2 mm
26.69 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,2106 € - 2,4077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.75 Nmm
38.1 mm
145.41 N
2.1 mm
18.7 mm
15.2 mm
Carbonstahl
  • von 18
Druckfeder 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Preisbereich
1,6474 € - 1,5065 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    39.59 N
  • Vorgespannte Länge
    8.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 12.2 mm 63.5 mm 1.00 Nmm

10437889

Preisbereich
1,5939 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    13.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    28.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 12.7 mm 21.01 Nmm

10419632

Preisbereich
1,6333 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    102.31 N
  • Vorgespannte Länge
    7.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

10437940

Preisbereich
1,6333 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    102.31 N
  • Vorgespannte Länge
    21.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 9.1 mm 28.45 mm 0.68 Nmm

10421949

Preisbereich
1,5206 € - 1,3967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    11.65 N
  • Vorgespannte Länge
    11.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 12.2 mm 50.8 mm 1.17 Nmm

10417188

Preisbereich
1,591 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    21.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 19.1 mm 3.15 Nmm

10419830

Preisbereich
1,591 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    8.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Preisbereich
1,6333 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    9.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    102.31 N
  • Vorgespannte Länge
    11.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Preisbereich
1,591 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    18.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    39.59 N
  • Vorgespannte Länge
    30.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 12.2 mm 31.75 mm 7.88 Nmm

10234235

Preisbereich
1,6333 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    102.31 N
  • Vorgespannte Länge
    18.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 25.4 mm 2.28 Nmm

10234228

Preisbereich
1,591 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    10.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 76.2 mm 0.82 Nmm

10437902

Preisbereich
1,591 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    15.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    34.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 38.1 mm 6.65 Nmm

10437957

Preisbereich
1,6333 € - 1,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    102.31 N
  • Vorgespannte Länge
    22.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 15.75 mm 3.15 Nmm

10438015

Preisbereich
1,6614 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    26.69 N
  • Vorgespannte Länge
    7.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 25.4 mm 1.75 Nmm

10234259

Preisbereich
1,6614 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    26.69 N
  • Vorgespannte Länge
    10.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 31.75 mm 1.40 Nmm

10421109

Preisbereich
1,6614 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    26.69 N
  • Vorgespannte Länge
    12.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 35.05 mm 1.24 Nmm

10438022

Preisbereich
1,6614 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    26.69 N
  • Vorgespannte Länge
    13.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 76.2 mm 0.61 Nmm

10438077

Preisbereich
1,6614 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    26.69 N
  • Vorgespannte Länge
    32.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 38.1 mm 12.75 Nmm

10438121

Preisbereich
2,4077 € - 2,2106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    18.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    26.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm