Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.83 Nmm
14.22 mm
6.52 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.74 Nmm
15.75 mm
6.52 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
2,5766 € - 2,8019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.10 Nmm
63.5 mm
201.63 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,5766 € - 2,8019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.06 Nmm
88.9 mm
201.63 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.36 Nmm
9.65 mm
6.52 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
2,2106 € - 2,4077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.16 Nmm
57.15 mm
145.41 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,2106 € - 2,4077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.75 Nmm
95.25 mm
145.41 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,1261 € - 2,3091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.12 Nmm
19.1 mm
127.75 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,5766 € - 2,8019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.05 Nmm
31.75 mm
201.63 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,5766 € - 2,8019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.13 Nmm
101.6 mm
201.63 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
Carbonstahl
2,5766 € - 2,8097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,76 € - 1,9149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,6051 € - 1,76 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.01 Nmm
25.4 mm
53.32 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6755 € - 1,8163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.71 Nmm
22.35 mm
9.70 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,8022 € - 1,9712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.86 Nmm
15.75 mm
85.22 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,6051 € - 1,76 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.67 Nmm
63.5 mm
53.32 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,76 € - 1,9149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,7318 € - 1,8867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
302 Edelstahl
2,9568 € - 3,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.01 Nmm
76.2 mm
121.13 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
1,8022 € - 1,9712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.90 Nmm
69.85 mm
85.22 N
1.6 mm
29.9 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
  • von 18
Druckfeder 4.6 mm 14.22 mm 0.83 Nmm

10234273

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    6.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 15.75 mm 0.74 Nmm

10234280

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    7.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 18.3 mm 63.5 mm 10.10 Nmm

10438428

Preisbereich
2,8019 € - 2,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    28.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    43.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 88.9 mm 7.06 Nmm

10438459

Preisbereich
2,8019 € - 2,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    37.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    60.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 4.6 mm 9.65 mm 1.36 Nmm

10413975

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    4.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 15.2 mm 57.15 mm 8.16 Nmm

10438152

Preisbereich
2,4077 € - 2,2106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    25.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    39.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 95.25 mm 4.75 Nmm

10438213

Preisbereich
2,4077 € - 2,2106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    39.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    64.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 19.1 mm 18.12 Nmm

10438237

Preisbereich
2,3091 € - 2,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    12.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 31.75 mm 22.05 Nmm

10438374

Preisbereich
2,8019 € - 2,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    17.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    22.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 101.6 mm 6.13 Nmm

10419311

Preisbereich
2,8019 € - 2,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    42.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    68.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Preisbereich
2,8097 € - 2,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    30.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    47.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Preisbereich
1,9149 € - 1,76 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    11.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    21.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 6.1 mm 25.4 mm 7.01 Nmm

10234365

Preisbereich
1,76 € - 1,6051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    17.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 22.35 mm 0.71 Nmm

10438770

Preisbereich
1,8163 € - 1,6755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    8.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 12.2 mm 15.75 mm 13.86 Nmm

10234419

Preisbereich
1,9712 € - 1,8022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    9.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 6.1 mm 63.5 mm 2.67 Nmm

10438732

Preisbereich
1,76 € - 1,6051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    36.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    43.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Preisbereich
1,9149 € - 1,76 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    15.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    34.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Preisbereich
1,8867 € - 1,7318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    32.98 N
  • Vorgespannte Länge
    6.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 15.2 mm 76.2 mm 5.01 Nmm

10437100

Preisbereich
3,2196 € - 2,9568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    32.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    52.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 69.85 mm 2.90 Nmm

10439036

Preisbereich
1,9712 € - 1,8022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    29.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    40.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm