Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
2,9568 € - 3,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.96 Nmm
95.25 mm
121.13 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
3,5482 € - 3,8745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
1,8304 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.61 Nmm
12.7 mm
22.23 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,8442 € - 3,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
1,8022 € - 1,9712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.31 Nmm
25.4 mm
85.22 N
1.6 mm
12.3 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
2,9568 € - 3,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,9568 € - 3,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.94 Nmm
44.45 mm
121.13 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,9568 € - 3,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.62 Nmm
38.1 mm
121.13 N
2.1 mm
18.7 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,8442 € - 3,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
2,8442 € - 3,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
1,76 € - 1,9149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8304 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.95 Nmm
38.1 mm
22.23 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
1,591 € - 1,7318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.25 Nmm
31.75 mm
4.74 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
2,2106 € - 2,4077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.01 Nmm
76.2 mm
145.41 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
Carbonstahl
1,591 € - 1,7318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.15 Nmm
50.8 mm
4.74 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.47 Nmm
25.4 mm
6.52 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,8163 € - 1,9901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.31 Nmm
38.1 mm
6.52 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,591 € - 1,7318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.64 Nmm
12.7 mm
4.74 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
2,2106 € - 2,4077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.35 Nmm
25.4 mm
145.41 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Carbonstahl
2,2106 € - 2,4077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.58 Nmm
69.85 mm
145.41 N
2.1 mm
30.4 mm
15.2 mm
Carbonstahl
  • von 18
Druckfeder 15.2 mm 95.25 mm 3.96 Nmm

10437148

Preisbereich
3,2103 € - 2,9568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    39.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    64.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

10234457

Preisbereich
3,8745 € - 3,5482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    18.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 15.2 mm 12.7 mm 3.61 Nmm

10642023

Preisbereich
1,9853 € - 1,8304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    6.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Preisbereich
3,0836 € - 2,8442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    16.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    22.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 12.2 mm 25.4 mm 8.31 Nmm

10439005

Preisbereich
1,9712 € - 1,8022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    12.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    15.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

10437063

Preisbereich
3,2196 € - 2,9568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    37.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    60.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 44.45 mm 8.94 Nmm

10437186

Preisbereich
3,2103 € - 2,9568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    21.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    30.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 38.1 mm 10.62 Nmm

10414873

Preisbereich
3,2103 € - 2,9568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    18.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    26.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Preisbereich
3,0836 € - 2,8442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    18.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Preisbereich
3,0836 € - 2,8442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    18.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    106.42 N
  • Vorgespannte Länge
    25.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Preisbereich
1,9149 € - 1,76 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    8.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 38.1 mm 0.95 Nmm

10412671

Preisbereich
1,9853 € - 1,8304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    14.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 6.1 mm 31.75 mm 0.25 Nmm

10234334

Preisbereich
1,7318 € - 1,591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    12.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 15.2 mm 76.2 mm 6.01 Nmm

10438183

Preisbereich
2,4077 € - 2,2106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    32.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    52.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 6.1 mm 50.8 mm 0.15 Nmm

10438619

Preisbereich
1,7318 € - 1,591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    18.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 4.6 mm 25.4 mm 0.47 Nmm

10413623

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    11.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 38.1 mm 0.31 Nmm

10438510

Preisbereich
1,9901 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    9.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    16.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 6.1 mm 12.7 mm 0.64 Nmm

10438534

Preisbereich
1,7318 € - 1,591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    5.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 15.2 mm 25.4 mm 20.35 Nmm

10415436

Preisbereich
2,4077 € - 2,2106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    14.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    18.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 69.85 mm 6.58 Nmm

10438176

Preisbereich
2,4077 € - 2,2106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    30.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    145.41 N
  • Vorgespannte Länge
    47.8 mm
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
  • Gesamtlänge
    69.85 mm