Menü Suche

Die Springs

Auf Lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
439 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federweg bei maximaler Belastung Federrate Farbe Bohrungsdurchmesser Maximaler Federweg Maximale Kraft Typ Kaufen
30,2657 € - 41,7667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
46.0 Nmm
Blau
50.0 mm
122.0 mm
5608.0 N
Mittlere Belastungen
31,5127 € - 43,4875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.2 mm
111.1 Nmm
Blau
63.0 mm
77.7 mm
8629.0 N
Mittlere Belastungen
0,7246 € - 1,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
14.5 Nmm
Rot
10.0 mm
19.9 mm
288.0 N
Heavy Duty
22,3189 € - 28,5682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.8 mm
210.8 Nmm
Blau
63.0 mm
44.9 mm
9464.0 N
Mittlere Belastungen
46,7216 € - 64,4758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
64.1 Nmm
Blau
63.0 mm
138.0 mm
8850.0 N
Mittlere Belastungen
3,9433 € - 5,4417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
91.5 mm
1.9 Nmm
Rot
10.0 mm
134.5 mm
260.0 N
Heavy Duty
21,971 € - 28,1229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
48.4 Nmm
Rot
32.0 mm
92.8 mm
4491.0 N
Heavy Duty
4,3673 € - 6,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.2 mm
70.6 Nmm
Rot
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
5,1619 € - 7,1234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
313.0 Nmm
Rot
32.0 mm
14.9 mm
4664.0 N
Heavy Duty
2,3737 € - 3,2757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.6 mm
280.7 Nmm
Rot
25.0 mm
11.0 mm
3088.0 N
Heavy Duty
2,536 € - 3,4997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
163.1 Nmm
Rot
25.0 mm
17.9 mm
2919.0 N
Heavy Duty
9,8943 € - 13,6542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.6 mm
53.1 Nmm
Rot
25.0 mm
55.7 mm
2955.0 N
Heavy Duty
11,7964 € - 16,2791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
137.4 Nmm
Rot
40.0 mm
46.5 mm
6390.0 N
Heavy Duty
58,2469 € - 66,4015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.5 mm
370.0 Nmm
Rot
63.0 mm
37.5 mm
13875.0 N
Heavy Duty
12,2476 € - 16,9017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
123.4 Nmm
Rot
40.0 mm
53.1 mm
6554.0 N
Heavy Duty
21,9687 € - 28,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.7 mm
276.8 Nmm
Rot
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
15,7536 € - 20,1646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.6 mm
114.4 Nmm
Rot
40.0 mm
56.1 mm
6416.0 N
Heavy Duty
1,5963 € - 2,2029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.4 mm
219.5 Nmm
Rot
25.0 mm
12.6 mm
2765.0 N
Heavy Duty
5,3904 € - 7,4388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
300.1 Nmm
Rot
40.0 mm
23.2 mm
6961.0 N
Heavy Duty
15,753 € - 20,1638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.9 mm
84.7 Nmm
Rot
40.0 mm
76.2 mm
6456.0 N
Heavy Duty
  • von 22
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 254.0 mm 46.0 Nmm

10645819

Preisbereich
41,7667 € - 30,2657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    122.0 mm
  • Maximale Kraft
    5608.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    101.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 111.1 Nmm

10645857

Preisbereich
43,4875 € - 31,5127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    77.7 mm
  • Maximale Kraft
    8629.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    71.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 14.5 Nmm

10444986

Preisbereich
1,00 € - 0,7246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    19.9 mm
  • Maximale Kraft
    288.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    13.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 210.8 Nmm

10637098

Preisbereich
28,5682 € - 22,3189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    44.9 mm
  • Maximale Kraft
    9464.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    40.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 64.1 Nmm

10645802

Preisbereich
64,4758 € - 46,7216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    138.0 mm
  • Maximale Kraft
    8850.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    122.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.9 Nmm

10631751

Preisbereich
5,4417 € - 3,9433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    134.5 mm
  • Maximale Kraft
    260.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    91.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 48.4 Nmm

10642146

Preisbereich
28,1229 € - 21,971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    92.8 mm
  • Maximale Kraft
    4491.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    76.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Preisbereich
6,0269 € - 4,3673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    41.9 mm
  • Maximale Kraft
    2958.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    34.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

10644218

Preisbereich
7,1234 € - 5,1619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    14.9 mm
  • Maximale Kraft
    4664.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    13.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 280.7 Nmm

10445204

Preisbereich
3,2757 € - 2,3737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    11.0 mm
  • Maximale Kraft
    3088.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    9.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 163.1 Nmm

10445235

Preisbereich
3,4997 € - 2,536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    17.9 mm
  • Maximale Kraft
    2919.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    15.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 53.1 Nmm

10643990

Preisbereich
13,6542 € - 9,8943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    55.7 mm
  • Maximale Kraft
    2955.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    45.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 137.4 Nmm

10644126

Preisbereich
16,2791 € - 11,7964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    46.5 mm
  • Maximale Kraft
    6390.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    38.1 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 370.0 Nmm

10635551

Preisbereich
66,4015 € - 58,2469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    37.5 mm
  • Maximale Kraft
    13875.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    34.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 123.4 Nmm

10631690

Preisbereich
16,9017 € - 12,2476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    53.1 mm
  • Maximale Kraft
    6554.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    42.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Preisbereich
28,12 € - 21,9687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    31.5 mm
  • Maximale Kraft
    8720.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    26.7 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 114.4 Nmm

10631591

Preisbereich
20,1646 € - 15,7536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    56.1 mm
  • Maximale Kraft
    6416.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    45.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 219.5 Nmm

10445211

Preisbereich
2,2029 € - 1,5963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    12.6 mm
  • Maximale Kraft
    2765.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    11.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 300.1 Nmm

10635445

Preisbereich
7,4388 € - 5,3904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    23.2 mm
  • Maximale Kraft
    6961.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    19.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 84.7 Nmm

10631607

Preisbereich
20,1638 € - 15,753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    76.2 mm
  • Maximale Kraft
    6456.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    60.9 mm