Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
1,1287 € - 1,4116 € 1000 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
50.0 mm
0,9056 € - 1,1328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
20.0 mm
1,5069 € - 1,6744 € 5200 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
60.0 mm
1,113 € - 1,2367 € 800 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
20.0 mm
2,2644 € - 2,516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
50.0 mm
2,5228 € - 2,8031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Vernickelt
14.0 mm
25.0 mm
0,2493 € - 0,277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
8.0 mm
0,2582 € - 0,2869 € 1500 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
5.0 mm
0,2959 € - 0,3287 € 900 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
18.0 mm
0,3247 € - 0,3607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
9.0 mm
0,2837 € - 0,3152 € 900 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
17.0 mm
0,4318 € - 0,4797 € 2913 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
50.0 mm
0,3896 € - 0,4844 € 108 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
18.0 mm
0,3905 € - 0,4339 € 3970 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
10.0 mm
0,313 € - 0,3477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Kein Finish
6.0 mm
7.0 mm
0,4128 € - 0,4587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Kein Finish
6.0 mm
25.0 mm
0,3794 € - 0,4215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
18.0 mm
0,464 € - 0,5155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
8.0 mm
1,0317 € - 1,1463 € 295 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
35.0 mm
0,9798 € - 1,0887 € 500 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
80.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 50.0 mm

10198421

Preisbereich
1,4116 € - 1,1287 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 20.0 mm

10198490

Preisbereich
1,1328 € - 0,9056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 60.0 mm

10198575

Preisbereich
1,6744 € - 1,5069 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 20.0 mm

10198650

Preisbereich
1,2367 € - 1,113 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 50.0 mm

10198834

Preisbereich
2,516 € - 2,2644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Preisbereich
2,8031 € - 2,5228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 8.0 mm

10198940

Preisbereich
0,277 € - 0,2493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10198995

Preisbereich
0,2869 € - 0,2582 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10199053

Preisbereich
0,3287 € - 0,2959 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 9.0 mm

10199138

Preisbereich
0,3607 € - 0,3247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 17.0 mm

10199213

Preisbereich
0,3152 € - 0,2837 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 50.0 mm

10199299

Preisbereich
0,4797 € - 0,4318 €

Lagerbestände
2913 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10199374

Preisbereich
0,4844 € - 0,3896 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 10.0 mm

10199459

Preisbereich
0,4339 € - 0,3905 €

Lagerbestände
3970 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200766

Preisbereich
0,3477 € - 0,313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10632963

Preisbereich
0,4587 € - 0,4128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10200827

Preisbereich
0,4215 € - 0,3794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 8.0 mm

10200902

Preisbereich
0,5155 € - 0,464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 35.0 mm

10200971

Preisbereich
1,1463 € - 1,0317 €

Lagerbestände
295 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Preisbereich
1,0887 € - 0,9798 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish