Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1548 € - 1,978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6456 € - 0,7173 € | 3142 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,1461 € - 2,3846 € | 2825 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2595 € - 0,2883 € | 13300 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,7223 € - 3,0247 € | 4475 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,0506 € - 4,6247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2008 € - 0,3687 € | 9830 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8321 € - 1,6213 € | 4150 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7835 € - 0,8705 € | 2500 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,4208 € - 2,0198 € | 350 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7217 € - 3,2713 € | 153 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 1,00 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3199 € - 0,5208 € | 2747 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4568 € - 0,741 € | 6400 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2778 € - 4,7531 € | 285 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,6699 € - 4,0777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6324 € - 1,0252 € | 17400 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8834 € - 0,9816 € | 1349 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 18829 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7685 € - 0,8539 € | 2400 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.