Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,6599 € - 1,0373 € 314 Auf Lager
M2
4.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
15.0 mm
0,4153 € - 0,4615 € 8000 Auf Lager
M2
4.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
18.0 mm
1,0674 € - 1,186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Edelstahl
9.0 mm
18.0 mm
0,8046 € - 1,2109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
20.0 mm
0,9486 € - 1,6716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
25.0 mm
1,4601 € - 1,6223 € 1700 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
40.0 mm
0,7302 € - 1,1133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
7.5 mm
15.0 mm
0,2953 € - 0,4805 € 13945 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
7.5 mm
15.0 mm
0,6895 € - 0,9806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Edelstahl
7.5 mm
15.0 mm
0,3353 € - 0,3726 € 8900 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
9.0 mm
18.0 mm
4,1511 € - 6,4077 € 150 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
20.0 mm
1,1339 € - 1,8248 € 3300 Auf Lager
M5
8.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
20.0 mm
1,4607 € - 1,623 € 50 Auf Lager
M4
7.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
25.0 mm
0,3845 € - 0,703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
16.0 mm
0,7845 € - 0,8717 € 150 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
9.0 mm
18.0 mm
0,3328 € - 0,5409 € 850 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
9.0 mm
18.0 mm
5,0699 € - 5,0699 € 778 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
70.0 mm
3,599 € - 3,9989 € 500 Auf Lager
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
35.0 mm
1,1553 € - 1,2837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
18.0 mm
0,4232 € - 0,6872 € 40 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
30.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Preisbereich
1,0373 € - 0,6599 €

Lagerbestände
314 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Preisbereich
0,4615 € - 0,4153 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10225790

Preisbereich
1,186 € - 1,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10225639

Preisbereich
1,2109 € - 0,8046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Preisbereich
1,6716 € - 0,9486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Preisbereich
1,6223 € - 1,4601 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10225608

Preisbereich
1,1133 € - 0,7302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10225752

Preisbereich
0,4805 € - 0,2953 €

Lagerbestände
13945 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Preisbereich
0,9806 € - 0,6895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10225783

Preisbereich
0,3726 € - 0,3353 €

Lagerbestände
8900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 13.0 mm M8 20.0 mm

10226681

Preisbereich
6,4077 € - 4,1511 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 20.0 mm

10226285

Preisbereich
1,8248 € - 1,1339 €

Lagerbestände
3300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Preisbereich
1,623 € - 1,4607 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 16.0 mm

10225776

Preisbereich
0,703 € - 0,3845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 18.0 mm

10226506

Preisbereich
0,8717 € - 0,7845 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10096444

Preisbereich
0,5409 € - 0,3328 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 70.0 mm

10200636

Preisbereich
5,0699 € - 5,0699 €

Lagerbestände
778 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 35.0 mm

10200711

Preisbereich
3,9989 € - 3,599 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Preisbereich
1,2837 € - 1,1553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10225653

Preisbereich
0,6872 € - 0,4232 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt