Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2632 € - 0,4777 € | 18718 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8232 € - 3,3933 € | 8498 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4109 € - 1,3982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,4849 € | 8952 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 1,2374 € | 10910 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2145 € - 0,3914 € | 21500 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3701 € | 10234 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2469 € - 0,4573 € | 16060 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1852 € - 0,3357 € | 5600 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3759 € - 1,2835 € | 2960 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1676 € - 0,1862 € | 8717 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 0,592 € | 12119 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,284 € - 0,5208 € | 18400 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3084 € - 0,5624 € | 10116 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3045 € - 0,3384 € | 6400 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 1,1509 € | 44560 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2525 € - 0,4605 € | 5200 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3162 € - 1,0765 € | 10500 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6168 € - 0,6853 € | 9417 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,5236 € | 1010 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.