Menü Suche

Drehfallen

Auf Lager

Drehfallen zur Fernöffnung von Außen- und Innentüren, Hauben oder Fächern bieten maximale Sicherheit und eine einfache und bequeme Bedienung über den Schnappverschluss.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
41 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Betätigungshebeltyp Befestigungsausrichtung Oberfläche Montageart Länge Typ Kaufen
6,0391 € - 6,7101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Single
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Double
Für linken Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Single
Für linken Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,3192 € - 5,9102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Double
Für linken Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
68.5 mm
Standard
17,8711 € - 17,8711 € 1 Auf Lager
35.7 mm
Two Point
Für linken Türanschlag
Verzinkt
Bumper
77.0 mm
Bumper
8,0659 € - 8,9621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Two Point
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
Bumper
77.0 mm
Bumper
17,9662 € - 17,9662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Perpendicular
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
Standard
77.0 mm
Standard
8,0659 € - 8,9621 € 45 Auf Lager
35.7 mm
Two Point
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
1/4 in
77.0 mm
Bumper
11,8235 € - 11,8235 € 143 Auf Lager
28.0 mm
Single
Für rechten Türanschlag
Glänzend
7.2 mm
68.5 mm
Standard
8,3933 € - 9,3259 € 1 Auf Lager
35.7 mm
Perpendicular
Für linken Türanschlag
Verzinkt
7.2 mm
77.0 mm
Standard
11,8235 € - 11,8235 € 142 Auf Lager
28.0 mm
Double
Für linken Türanschlag
Verzinkt
Standard
68.5 mm
Standard
8,0659 € - 8,9621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Two Point
Für linken Türanschlag
Verzinkt
1/4 in
77.0 mm
Bumper
6,0391 € - 6,7101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Double
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
No Cylinder
68.5 mm
Bumper
8,1094 € - 9,0105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Perpendicular
Für linken Türanschlag
Verzinkt
Standard
77.0 mm
Standard
11,8235 € - 11,8235 € 129 Auf Lager
28.0 mm
Single
Für rechten Türanschlag
Verzinkt
Standard
68.5 mm
Standard
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.7 mm
Bottom
Für linken Türanschlag
Glänzend
Standard
77.0 mm
Standard
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Two Point
Für linken Türanschlag
Glänzend
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Perpendicular
Für rechten Türanschlag
Glänzend
Standard
77.0 mm
Standard
11,8235 € - 11,8235 € 126 Auf Lager
28.0 mm
Double
Für linken Türanschlag
Glänzend
Standard
68.5 mm
Standard
11,8235 € - 11,8235 € 147 Auf Lager
28.0 mm
Single
Für rechten Türanschlag
Glänzend
Standard
68.5 mm
Standard
  • von 3
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068035

Preisbereich
6,7101 € - 6,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20067984


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Double
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20067977


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068097

Preisbereich
5,9102 € - 5,3192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Double
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Stoßfänger 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur M6

20068394

Preisbereich
17,8711 € - 17,8711 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Bumper
  • Betätigungshebeltyp
    Two Point
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Stoßfänger 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur M6

20068424

Preisbereich
8,9621 € - 8,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Bumper
  • Betätigungshebeltyp
    Two Point
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen Standard 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur M6

20068547

Preisbereich
17,9662 € - 17,9662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20068400

Preisbereich
8,9621 € - 8,0659 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    1/4 in
  • Betätigungshebeltyp
    Two Point
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068141

Preisbereich
11,8235 € - 11,8235 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20068462

Preisbereich
9,3259 € - 8,3933 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Standard 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur M6

20068110

Preisbereich
11,8235 € - 11,8235 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Double
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20068370

Preisbereich
8,9621 € - 8,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    1/4 in
  • Betätigungshebeltyp
    Two Point
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Kein Zylinder 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20068042

Preisbereich
6,7101 € - 6,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    No Cylinder
  • Betätigungshebeltyp
    Double
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen Standard 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur M6

20068486

Preisbereich
9,0105 € - 8,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Standard 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur M6

20068165

Preisbereich
11,8235 € - 11,8235 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen Standard 77.0 mm 31.7 mm Stahl Natur

20124212


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    31.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Bottom
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20124243


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    7.2 mm
  • Betätigungshebeltyp
    Two Point
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen Standard 77.0 mm 35.7 mm Stahl Natur

20124229


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    77.0 mm
  • Breite
    35.7 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Perpendicular
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Drehfallen Standard 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20124199

Preisbereich
11,8235 € - 11,8235 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Double
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Drehfallen 68.5 mm 28.0 mm Stahl Natur

20124205

Preisbereich
11,8235 € - 11,8235 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    68.5 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Montageart
    Standard
  • Betätigungshebeltyp
    Single
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag