Menü Suche

Drehriegel für dicke Türen

Auf Lager

Abdeckschlösser werden am häufigsten bei dicken Platten verwendet, z. B. bei isolierten Abdeckschlösser und dicken Türen. Sie werden mit einem 5-mm-Doppelbartkopf und einer Gummidichtung geliefert.

  • Dichtungen nach IP65 Standard
  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche: Verchromt


Seriennummer: SR5526

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schlüsseltyp Grifflänge Greifweite Kompatible Maximal-Türkstärke Kaufen
5,2732 € - 7,3825 € 134 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
20,867 € - 29,2138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm Doppelbart-Schlüssel
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,7982 € - 9,0332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
2,6525 € - 4,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
5,2083 € - 9,7988 € 40 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
3,2034 € - 4,9831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,7982 € - 9,0332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
5,2083 € - 9,7988 € 47 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
4,4838 € - 8,4208 € 100 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
4,7982 € - 9,0332 € 110 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
4,4838 € - 8,4208 € 149 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
4,4838 € - 8,4208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1523 € - 8,0148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,4838 € - 8,4208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
4,1522 € - 6,4589 € 28 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
5,2083 € - 9,7988 € 19 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
16,1078 € - 22,551 € 22 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
3,2011 € - 4,9796 € 39 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
16,1078 € - 22,551 € 132 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
17,5863 € - 24,6208 € 315 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
  • von 3
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 56.0 mm Zinklegierung

20058708

Preisbereich
7,3825 € - 5,2732 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 64.0 mm Zinklegierung

20058746

Preisbereich
29,2138 € - 20,867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 56.0 mm Zinklegierung

20058838

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 34.0 mm Zinklegierung

20058883

Preisbereich
4,126 € - 2,6525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 64.0 mm Zinklegierung

20058845

Preisbereich
9,7988 € - 5,2083 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 34.0 mm Zinklegierung

20058791

Preisbereich
4,9831 € - 3,2034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 54.0 mm Zinklegierung

20058531

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 70.0 mm Zinklegierung

20058579

Preisbereich
9,7988 € - 5,2083 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 46.0 mm Zinklegierung

20058906

Preisbereich
8,4208 € - 4,4838 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 54.0 mm Zinklegierung

20058913

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 44.0 mm Zinklegierung

20058517

Preisbereich
8,4208 € - 4,4838 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 44.0 mm Zinklegierung

20058890

Preisbereich
8,4208 € - 4,4838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 66.0 mm Zinklegierung

20058562

Preisbereich
8,0148 € - 5,1523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 46.0 mm Zinklegierung

20058814

Preisbereich
8,4208 € - 4,4838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 30.0 mm Zinklegierung

20120498

Preisbereich
6,4589 € - 4,1522 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 64.0 mm Zinklegierung

20120702

Preisbereich
9,7988 € - 5,2083 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 34.0 mm Zinklegierung

20120504

Preisbereich
22,551 € - 16,1078 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 66.0 mm Zinklegierung

20120627

Preisbereich
4,9796 € - 3,2011 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 38.0 mm Zinklegierung

20120528

Preisbereich
22,551 € - 16,1078 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 44.0 mm Zinklegierung

20120542

Preisbereich
24,6208 € - 17,5863 €

Lagerbestände
315 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm