Abdeckschlösser werden am häufigsten bei dicken Platten verwendet, z. B. bei isolierten Abdeckschlösser und dicken Türen. Sie werden mit einem 5-mm-Doppelbartkopf und einer Gummidichtung geliefert.
Seriennummer: SR5526
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Schlüsseltyp | Grifflänge | Greifweite | Kompatible Maximal-Türkstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7982 € - 9,0332 € | 50 Auf Lager |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,6827 € - 4,1731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,7982 € - 9,0332 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,2083 € - 9,7988 € | 47 Auf Lager |
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4838 € - 8,4208 € | 100 Auf Lager |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4838 € - 8,4208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,4475 € - 3,8073 € | 63 Auf Lager |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,6827 € - 4,1731 € | 50 Auf Lager |
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,1688 € - 8,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,7982 € - 9,0332 € | 110 Auf Lager |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,4838 € - 8,4208 € | 149 Auf Lager |
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,7982 € - 9,0332 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
20,867 € - 29,2138 € | 50 Auf Lager |
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,2732 € - 7,3825 € | 134 Auf Lager |
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,142 € - 7,7892 € | 85 Auf Lager |
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,1486 € - 8,0089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,2083 € - 9,7988 € | 50 Auf Lager |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
16,1078 € - 22,551 € | 52 Auf Lager |
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,4838 € - 8,4208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,2034 € - 4,9831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.