Menü Suche

Drehriegel für dicke Türen

Auf Lager

Abdeckschlösser werden am häufigsten bei dicken Platten verwendet, z. B. bei isolierten Abdeckschlösser und dicken Türen. Sie werden mit einem 5-mm-Doppelbartkopf und einer Gummidichtung geliefert.

  • Dichtungen nach IP65 Standard
  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche: Verchromt


Seriennummer: SR5526

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schlüsseltyp Grifflänge Greifweite Kompatible Maximal-Türkstärke Kaufen
20,867 € - 29,2138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 mm Doppelbart-Schlüssel
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,7982 € - 9,0332 € 110 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
5,1688 € - 8,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
17,5863 € - 24,6208 € 139 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
50.0 mm
50.0 mm
30.0 mm
5,1486 € - 8,0089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
16,1078 € - 22,551 € 52 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
40.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
5,2732 € - 7,3825 € 134 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,7982 € - 9,0332 € 50 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
2,6827 € - 4,1731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
2,4475 € - 3,8073 € 63 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,4838 € - 8,4208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
4,7982 € - 9,0332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
4,4838 € - 8,4208 € 100 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
4,4838 € - 8,4208 € 149 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
4,7982 € - 9,0332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
5,2083 € - 9,7988 € 50 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
20,867 € - 29,2138 € 50 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
40.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
2,6827 € - 4,1731 € 50 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
3,2034 € - 4,9831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,4838 € - 8,4208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Vierkant-Schlüssel
34.0 mm
44.0 mm
20.0 mm
  • von 3
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 64.0 mm Zinklegierung

20058746

Preisbereich
29,2138 € - 20,867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 54.0 mm Zinklegierung

20058913

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 70.0 mm Zinklegierung

20058951

Preisbereich
8,0403 € - 5,1688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 50.0 mm Zinklegierung

20058678

Preisbereich
24,6208 € - 17,5863 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 66.0 mm Zinklegierung

20058852

Preisbereich
8,0089 € - 5,1486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 40.0 mm Zinklegierung

20058623

Preisbereich
22,551 € - 16,1078 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 56.0 mm Zinklegierung

20058708

Preisbereich
7,3825 € - 5,2732 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 54.0 mm Zinklegierung

20058821

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 66.0 mm Zinklegierung

20058944

Preisbereich
4,1731 € - 2,6827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 56.0 mm Zinklegierung

20058920

Preisbereich
3,8073 € - 2,4475 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 46.0 mm Zinklegierung

20058814

Preisbereich
8,4208 € - 4,4838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 54.0 mm Zinklegierung

20058531

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 46.0 mm Zinklegierung

20058906

Preisbereich
8,4208 € - 4,4838 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 44.0 mm Zinklegierung

20058517

Preisbereich
8,4208 € - 4,4838 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 56.0 mm Zinklegierung

20058838

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 70.0 mm Zinklegierung

20058869

Preisbereich
9,7988 € - 5,2083 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 60.0 mm Zinklegierung

20058739

Preisbereich
29,2138 € - 20,867 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 70.0 mm Zinklegierung

20058777

Preisbereich
4,1731 € - 2,6827 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 34.0 mm Zinklegierung

20058791

Preisbereich
4,9831 € - 3,2034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 44.0 mm Zinklegierung

20058807

Preisbereich
8,4208 € - 4,4838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm