Menü Suche

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung

Auf Lager

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.

Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, PA, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Chrom, Natur, Schwarz


Seriennummer: SR5522

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Zungenlänge Oberfläche Korpusmaterial Kaufen
2,7298 € - 4,2464 € 4497 Auf Lager
26.5 mm
45.0 mm
Verchromt
11,4754 € - 16,0656 € 25 Auf Lager
28.5 mm
Verchromt
6,2094 € - 8,6931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.5 mm
40.0 mm
Kein Finish
Polyamid
2,0049 € - 3,1188 € 7 Auf Lager
28.5 mm
45.0 mm
Verchromt
6,2094 € - 8,6931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
40.0 mm
Kein Finish
Polyamid
2,4588 € - 3,8248 € 53 Auf Lager
24.5 mm
40.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
2,4588 € - 3,8248 € 8 Auf Lager
18.5 mm
40.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
4,2947 € - 4,7719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
45.0 mm
3,6932 € - 4,1036 € 50 Auf Lager
14.0 mm
45.0 mm
13,8972 € - 25,9843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
45.0 mm
13,8972 € - 25,9843 € 14 Auf Lager
18.0 mm
45.0 mm
2,72 € - 3,0222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
45.0 mm
14,4323 € - 26,9825 € 13 Auf Lager
18.0 mm
45.0 mm
20059491 14,4323 € - 26,9825 € 33 Auf Lager
28.5 mm
45.0 mm
2,0049 € - 3,1188 € 50 Auf Lager
14.5 mm
45.0 mm
Verchromt
3,285 € - 3,65 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
45.0 mm
Verchromt
13,8972 € - 25,9843 € 40 Auf Lager
14.5 mm
45.0 mm
11,1234 € - 15,5728 € 18 Auf Lager
8.5 mm
40.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
3,285 € - 3,65 € 34 Auf Lager
8.5 mm
45.0 mm
2,0049 € - 3,1188 € 145 Auf Lager
18.5 mm
45.0 mm
Verchromt
  • von 4
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

20063993

Preisbereich
4,2464 € - 2,7298 €

Lagerbestände
4497 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20067281

Preisbereich
16,0656 € - 11,4754 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 22.5 mm Polyamid

20051211

Preisbereich
8,6931 € - 6,2094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    22.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

20064006

Preisbereich
3,1188 € - 2,0049 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Polyamid

20051198

Preisbereich
8,6931 € - 6,2094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Stahl

20056971

Preisbereich
3,8248 € - 2,4588 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

20056957

Preisbereich
3,8248 € - 2,4588 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20120900

Preisbereich
4,7719 € - 4,2947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    24.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20120917

Preisbereich
4,1036 € - 3,6932 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    14.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Nylon

20051655

Preisbereich
25,9843 € - 13,8972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.0 mm Nylon

20088637

Preisbereich
25,9843 € - 13,8972 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    18.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20120849

Preisbereich
3,0222 € - 2,72 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    28.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20120832

Preisbereich
26,9825 € - 14,4323 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    18.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20059491

Preisbereich
26,9825 € - 14,4323 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Stahl

20063962

Preisbereich
3,1188 € - 2,0049 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20059460

Preisbereich
3,65 € - 3,285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Nylon

20051631

Preisbereich
25,9843 € - 13,8972 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Stahl

20057046

Preisbereich
15,5728 € - 11,1234 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20059507

Preisbereich
3,65 € - 3,285 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

20063979

Preisbereich
3,1188 € - 2,0049 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt