Menü Suche

Drehschalter

Auf Lager

Diese ABS-Plastikgehäuse sind komplett mit einer 22 mm Betätigung und Kontaktblock ausgestattet und erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65. Wasserdicht, öldicht und korrosionsbeständig. Die Kontakte sind SPST bei 10 Ampere 600 VAC sockelmontierte Kontakte mit Schraubklemmen. Die Aussparungslöcher für die Leitung sind 13/16 Zoll. UL/CSA/CE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaltungsanordnungstyp Anzahl der Pole Kaufen
34 Auf Lager
25 A
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16 A
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16 A
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 A
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 A
3 + Neutral
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25 A
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 A
3 + Neutral
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25 A
3 + Neutral
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 A
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16 A
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25 A
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 A
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 A
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 A
3 + Neutral
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 A
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25 A
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16 A
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25 A
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 A
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 A
2
  • von 2
Nockenschalter On/Off Schalter 4 25 A

10213131


Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    4
  • Schaltungsanordnungstyp
    25 A
  • Anzahl der Pole
    4
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 2 16 A

10213216


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    2
  • Schaltungsanordnungstyp
    16 A
  • Anzahl der Pole
    2
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 1 16 A

10213209


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    1
  • Schaltungsanordnungstyp
    16 A
  • Anzahl der Pole
    1
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 3 20 A

10213278


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    3
  • Schaltungsanordnungstyp
    20 A
  • Anzahl der Pole
    3
  • Schalterbetrieb
    On/Off
60 ° On/Off Schalter 3 + Neutral 10 A

10213193


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    5
  • Schaltungsanordnungstyp
    10 A
  • Anzahl der Pole
    3 + Neutral
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 2 25 A

10213117


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    2
  • Schaltungsanordnungstyp
    25 A
  • Anzahl der Pole
    2
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 3 + Neutral 20 A

10213292


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    5
  • Schaltungsanordnungstyp
    20 A
  • Anzahl der Pole
    3 + Neutral
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 3 + Neutral 25 A

10213148


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    5
  • Schaltungsanordnungstyp
    25 A
  • Anzahl der Pole
    3 + Neutral
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 4 20 A

10213285


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    4
  • Schaltungsanordnungstyp
    20 A
  • Anzahl der Pole
    4
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 3 16 A

10213223


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    3
  • Schaltungsanordnungstyp
    16 A
  • Anzahl der Pole
    3
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 1 25 A

10213308


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    1
  • Schaltungsanordnungstyp
    25 A
  • Anzahl der Pole
    1
  • Schalterbetrieb
    On/Off
90 ° On/Off Schalter 3 10 A

10212974


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    3
  • Schaltungsanordnungstyp
    10 A
  • Anzahl der Pole
    3
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 1 20 A

10213056


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    1
  • Schaltungsanordnungstyp
    20 A
  • Anzahl der Pole
    1
  • Schalterbetrieb
    On/Off
90 ° On/Off Schalter 3 + Neutral 10 A

10212998


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    5
  • Schaltungsanordnungstyp
    10 A
  • Anzahl der Pole
    3 + Neutral
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 3 20 A

10213070


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    3
  • Schaltungsanordnungstyp
    20 A
  • Anzahl der Pole
    3
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 3 25 A

10213124


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    3
  • Schaltungsanordnungstyp
    25 A
  • Anzahl der Pole
    3
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 3 16 A

10213025


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    3
  • Schaltungsanordnungstyp
    16 A
  • Anzahl der Pole
    3
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 1 25 A

10213100


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    1
  • Schaltungsanordnungstyp
    25 A
  • Anzahl der Pole
    1
  • Schalterbetrieb
    On/Off
90 ° On/Off Schalter 4 10 A

10212981


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    4
  • Schaltungsanordnungstyp
    10 A
  • Anzahl der Pole
    4
  • Schalterbetrieb
    On/Off
Nockenschalter On/Off Schalter 2 20 A

10213063


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Funktion
    Ein/Aus
  • Version
    2
  • Schaltungsanordnungstyp
    20 A
  • Anzahl der Pole
    2
  • Schalterbetrieb
    On/Off